Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0402 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | SMT | ||
0603 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Modifizierter interner Aufbau erhöht den effektiven Enstörfrequenzbereich
- Verglichen zur WE-CBF Serie sind die Impedanzen bei 1 GHz mind. 3 mal größer
- Betriebstemperatur: –55 °C bis +125 °C
Referenzdesigns
Anwendung
- Speziell für die Signalleitungsentstörung im Hochfrequenzbereich
- Für schnelle Datenleitungen: CPU, HighSpeed-Bussysteme, HDD
Artikeldaten
Alle
0402
0603
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | Typ | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
742861118 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 180 | 300 | 450 MHz | 700 | 180 | Breitband | 742841 | ||
742843122 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 | 400 | 750 MHz | 800 | 300 | High Current | 742841 | ||
742863122 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 | 350 | 640 MHz | 1300 | 250 | High Current | 742841 | ||
742863147 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 | 780 | 600 MHz | 750 | 600 | High Current | 742841 | ||
742841160 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 600 | 1800 | 650 MHz | 250 | 1100 | Breitband | 742841 | ||
742861160 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 600 | 900 | 350 MHz | 500 | 450 | Breitband | 742841 | ||
742862160 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 600 | 1500 | 700 MHz | 350 | 850 | High Speed | 742841 | ||
742863160 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 600 | 950 | 600 MHz | 500 | 800 | High Current | 742841 | ||
742841210 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 | 1750 | 500 MHz | 250 | 900 | Breitband | 742841 | ||
742861210 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 | 2200 | 450 MHz | 300 | 1100 | Breitband | 742841 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
742861118 | SPEC | |
742843122 | SPEC | |
742863122 | SPEC | |
742863147 | SPEC | |
742841160 | SPEC | |
742861160 | SPEC | |
742862160 | SPEC | |
742863160 | SPEC | |
742841210 | SPEC | |
742861210 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | Typ | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: EMV Ferrite sind mehr als nur Vogelfutter auf der Platine.
Videos
Würth Elektronik Webinar: Signalschnittstellenfilter - Wirksamkeit unter realen Bedingungen