| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 1 |
The STEVAL-IKR002V3 development kit includes 2 RF daughterboards based on the SPIRIT1 low power, sub-GHz low data rate transceiver suitable for ISM bands and wireless M-BUS, and 2 motherboards based on the STM32L low power microcontroller to control the daughterboards.Each motherboard features a USB connector for PC GUI interaction and firmware updates. A JTAG connector allows the development of specific firmware on the microcontroller.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (mA) | Q (%) | fres (MHz) | Montageart | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74476402 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-GF SMT-Induktivität | 2.2 | 320 | 30 | 100 | SMT | – | – | – | – | 1 | – | |
![]() | 74279206 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | 2000 | – | – | SMT | 30 | 55 | 1000 MHz | 3000 | 0.025 | Hochstrom |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 74476402 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 74279206 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (mA) | Q (%) | fres (MHz) | Montageart | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|