IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (104)

STMicroelectronics ST715PUR / STM32F031F4P6 | Demoboard STDES-USBPWRMT1

USB Type-C power meter reference design based on TSZ122, LDK120,ST715, and STM32

Details

TopologieUSB
Eingangsspannung5-20 V
IC-Revision1.0

Beschreibung

The STDES-USBPWRMT1 is a measurement device that can be inserted between a USB Type-C™ power source and a USB Type-C™ power sink device. The STDES-USBPWRMT1 power meter includes a USB Type-C™ receptacle connector on one side and a USB Type-C™ plug on the other side.The power meter embeds a shunt resistor that is inserted on the USB Vbus lines and enables the measurement of the current flowing through the dongle.All data lines are carefully routed from the input of the power meter to the output, so that transmitted data are affected as little as possible by the insertion of the power meter.The bright display provides an accurate information of the USB port voltage, current, resulting power, and current direction.This type of information can help the user to understand which charger is more efficient, in order to charge a device faster, or simply to visualize the power transfer from one device to another.

Eigenschaften

  • Input voltage range: 5 to 20 V
  • Input current range: 0 to 5 A
  • Bidirectional current measurement
  • USB Type-C™ port power calculation
  • Pass-through for USB data lines
  • Allows understanding the charger power capability
  • Allows viewing the USB sink/source roles

Typische Anwendungen

  • Power Meter

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
Interface typ
Typ
Gender
Pins
Montageart
Leiterplattendicke(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (DC))
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-USB Type C Connectors, USB 3.1, Type C
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungUSB 3.1 
Interface typType C 
TypHorizontal 
GenderStecker 
Pins22 
MontageartSMT 
Leiterplattendicke0.8 mm
Nennstrom5 A
Arbeitsspannung20 V (DC)
VerpackungTape and Reel mit Kappe 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Type C Connectors, USB 3.1, Type C

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungUSB 3.1 
Interface typType C 
TypHorizontal 
GenderBuchse 
Pins24 
MontageartTHR 
Leiterplattendicke1.6 mm
Nennstrom5 A
Arbeitsspannung48 V (DC)
VerpackungTape and Reel 
Verfügbarkeit prüfen