IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (104)

STMicroelectronics ST8500 | Demoboard EVALMODST8500

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1

Beschreibung

Based on the ST8500 power line communication System on Chip, the EVALKITST8500-1 evaluation kit embeds all the functions required for a turnkey power line communication network. Depending on the PLC protocol targeted, different firmware releases should be loaded on the host Flash memory. Please check software release availability with your local STMicroelectronics sales office.Intuitive graphical user interface (GUI) for the Windows® environment allows the user to upgrade the firmware release, configure and control the evaluation kit.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Ersatzartikel Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
IR 1
(mA)
ISAT
(mA)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
H
(mm)
W
(mm)
IR
(mA)
MontageartBauformVersionPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenG
(mm)
GenderVerpackungFarbeZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster
150060VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 0.7 0.8 SMT 0603 Tape and Reel
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 0.7 0.8 SMT 0603 Tape and Reel
742792796SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 200 0.5 0.5 200 SMT 0402 SMT 1000 1200 200 MHz 550 1.5 Breitband
74479787222AiSPEC
74479887222A PTN i| Die Produktion wird demnächst eingestellt. Erwartete Lebenszeit: <2 Jahre.WE-PMI Power-Multilayer-Induktivität 2.2 1300 700 85 55 0.8 2 SMT 1008 SMT 2 1800 0.10625 Low RDC
744066180SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 18 3000 14 3.8 10 2950 SMT 1038 SMT 2 0.068
7447713102SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 1000 450 2.3 3 10 300 SMT 1030 Performance 2 4.6
7447714150SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 15 4100 16.8 5 10 3500 SMT 1050 Performance 2 0.043
60900213621SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper 3000 1 2.54 Jumper Beutel Blau
61302821121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 3000 THT 28 2.54 Dual Stiftleiste Beutel Gerade
750510231SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Transformer 1000 13.46 14.22 THT EP13 4 Tray
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3000 THT 2 2.54 Single Stiftleiste Beutel Gerade
61300821121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 3000 THT 8 2.54 Dual Stiftleiste Beutel Gerade
750510730SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Transformer 1000 13.2 15.4 SMT EP13 Tape and Reel
Artikel Nr. Daten­blatt Ersatzartikel Simu­lation
150060VS75000SPEC
150060YS75000SPEC
742792796SPEC
74479787222AiSPEC
74479887222A
744066180SPEC
7447713102SPEC
7447714150SPEC
60900213621SPEC
61302821121SPEC
750510231SPEC
61300211121SPEC
61300821121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

750510730SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Ersatzartikel Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
IR 1
(mA)
ISAT
(mA)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
H
(mm)
W
(mm)
IR
(mA)
MontageartBauformVersionPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenG
(mm)
GenderVerpackungFarbeZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster