| Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
| Eingangsspannung | 90-265 V |
| Schaltfrequenz | 35-60 kHz |
| Ausgang 1 | 10 V / 1 A |
| IC-Revision | 1 |
The STEVAL-ILL066V2 evaluation board is a complete and configurable solution that efficiently controls a single, dimmable, high-brightness LED string using the STLUX385A digital controller.The LED efficiency is high during all stages of dimming: the STEVAL-ILL066V2 can achieve a 92% efficiency at full load while maintaining a low < 250 mW power consumption in idle periods and less than 500mW during failure (open or short).The STLUX385A device handles a primary side regulated power conversion stage as well as all the supported communication links.The power conversion stage consists of a PFC regulator followed by a “Zero Voltage Switching” (ZVS) LC resonant stage. The high precision dimming is adjusted using a primary side regulation (PSR) control technique.The LED brightness can be dimmed by controlling the LED current down to a very low level.The STEVAL-ILL066V2 evaluation board provides DALI, insulated 0-10 and UART physical communication interfaces, with all communication managed by the STLUX385A device.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | L (µH) | IR (mA) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890334025022CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | Across the mains | 150 nF | 310 | X2 | 210 | 0.1 | 30 GΩ | 15 | 18 | 6 | 12 | Karton | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 890334025034CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | Across the mains | 330 nF | 310 | X2 | 260 | 0.1 | 30 GΩ | 15 | 18 | 8.5 | 14.5 | Karton | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 890334025039CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | Across the mains | 470 nF | 310 | X2 | 220 | 0.1 | 21.28 GΩ | 15 | 18 | 8 | 14 | Karton | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 74279262 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | 120 | 200 | 510 MHz | 1350 | 0.3 | Breitband | – | 500 | ||
![]() | 74279269 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | 1200 | 1500 | 150 MHz | 650 | 0.7 | Breitband | – | 50 | ||
![]() | 7447060 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FI Funkentstördrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 11.2 | – | – | – | – | – | – | 0.15 | – | 300 | 2500 | |
| 750510810 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Digital Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 890334025022CS | SPEC | |
![]() | 890334025034CS | SPEC | |
![]() | 890334025039CS | SPEC | |
![]() | 74279262 | SPEC | |
![]() | 74279269 | SPEC | |
![]() | 7447060 | SPEC | – |
| 750510810 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | L (µH) | IR (mA) | Muster |
|---|