| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 2.0 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012006034 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 22 pF | ±5% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 840 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012006042 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 470 pF | ±5% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012006044 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 1 nF | ±5% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206065 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 10 nF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206071 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 100 nF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206073 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 220 nF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 2.3 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206052 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 1 µF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012107013 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 4.7 µF | ±20% | 16 | 0805 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | 0.02 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012107014 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 10 µF | ±20% | 16 | 0805 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 742863160 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF HF SMT-Ferrit für Hochfrequenz-Anwendungen | – | – | – | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.3 | – | 0.8 | – | – | – | – | – | 600 | 950 | 600 MHz | 500 | 800 | Hochstrom | ||
![]() | 430483025816 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV J-Bend SMT Washable Tact Switch 6x6 mm | – | – | 12 | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 100 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | 2.5 | 160 | 1000000 | Schwarz | Ja | nicht spezifiziert | – | – | – | – | – | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | Typ | Muster |
|---|