| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 1 |
The STDES-30KWVRECT reference design introduces a complete digital power solution for high-power threephase active front end (AFE) rectifier applications based on the three-level Vienna topology. This platform achieves a peak efficiency of more than 98.5% by using the SCTWA90N65G2V-4 and the STPSC40H12CWL.It features a fully digital control with the STM32G474RET3 mixed-signal high-performance microcontroller, providing the full control of the PF, DC voltage, and soft startup procedure. The STDES-30KWVRECT achieves a low total harmonic distortion (less than 5% THD at full load) and a high power factor (higher than 0.99 at full load), providing a high-bandwidth continuous conduction mode (CCM) current regulation. The STDES-30KWVRECT is a fully assembled kit developed for performance evaluation only, not available for sale.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | Fl (mm) | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (mA) | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | W (mm) | H (mm) | IR 1 (mA) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150080GS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 525 | Grün | 515 | 450 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | 0805 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | 1.25 | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150080RS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 150 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0805 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | 1.25 | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 74279262 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 1.6 | 0.3 | – | – | – | 500 | – | – | – | 0.8 | 0.8 | 500 | – | – | – | 120 | 200 | 510 MHz | 1350 | 0.3 | Breitband | ||
![]() | 742792021 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 2 | 0.5 | – | – | – | 4500 | – | – | – | 1.2 | 0.9 | 6000 | – | – | – | 22 | 40 | 1000 MHz | 6000 | 0.008 | Hochstrom | ||
| 885012006057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 pF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206046 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206076 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206079 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 220 pF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207102 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 470 nF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 3 | 1.1 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | 1.25 | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 7460408 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WP-BUCF REDCUBE PRESS-FIT with internal thread, circumference | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 175000 | – | – | Tray | 9 | 6 | 175000 | M5 | 6 | 12 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 450301014042 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 10000 MΩ | – | – | – | – | – | – | 500 | 800 | SPDT | Lose | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300411121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 10.16 | – | 2.54 | Single | Stiftleiste | 3000 | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | Gerade |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | Fl (mm) | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (mA) | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | W (mm) | H (mm) | IR 1 (mA) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|