IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (104)

STMicroelectronics STM32H725 | Demoboard STEVAL-ROBKIT1

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1.0

Beschreibung

STEVAL-ROBKIT1 is a comprehensive robotics evaluation kit designed as a platform for the development of robotic technologyand its applications.The kit has a modular design, which consists of three boards: main board, motor control board, and imaging board.The main board is powered by an STM32H725 MCU, which integrates various functionalities and controls the motor board andthe imaging board.The motor board is based on a STM32G071 microcontroller, dedicated for motor control and actuation using motor drivers toregulate the speed and direction of the robot's movements.The imaging board is equipped with a Time-of-Flight (ToF) sensor and a camera module enabling it to perceive and interact withits surroundings intelligently.

Typische Anwendungen

  • Motor contorl

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
AnwendungfStabilität
(ppm)
BetriebstemperaturAusgangssignalVSupplyH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozessL
(mm)
BrennbarkeitsklasseL
(µH)
Tol. LIR
(A)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
RTol. RPRated
(W)
TCR
(ppm/ °C)
TCR
(ppm/ °C)
VE
(V)
W
(mm)
PinsTypMontageartVerpackungRaster
(mm)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Muster
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 -40 °C up to +85 °C 0.7 1.6 0.8 SMT Tape and Reel
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 -40 °C up to +85 °C 0.7 1.6 0.8 SMT Tape and Reel
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 -40 °C up to +85 °C 0.7 1.6 0.8 SMT Tape and Reel
687126149022SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-FPC Zero Insertion Force Connectors - 0.50mm -40 °C up to +105 °C Schwarz 17.1 0.5 26 Horizontal SMT Tape and Reel 0.5 50 50
61304021121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual -40 °C up to +105 °C 50.8 3 40 Gerade THT Beutel 2.54 250 20
97790803111SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SCRW Linsenkopfschraube M3 mit Kreuzschlitz -30 °C up to +85 °C 8 UL94 V-2 Lose
831056216SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SPXO Quarzoszillator Processor, USB, Bluetooth24 MHz 50 -40 °C up to +85 °C CMOS 1.8 V 0.8 2 1.6 SMT
435171014816SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV SMT Tact Switch 3.0 x 2.6 mm with ground terminal -40 °C up to +85 °C 1.4 160 500000 Schwarz Nein nicht spezifiziert 0.05 Tape and Reel
62701221721SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-BHD 1.27 mm Male -40 °C up to +105 °C 13.97 1 12 Tube 1.27 50 20
784325160SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCIA SMT-Flachdraht-Hochstrominduktivität -55 °C up to +150 °C 4.7 10.5 16.7 ±20% 5 6.3 7.8 38 16 10.2
560112110038SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand -55 °C up to +155 °C 0.35 112 kΩ ±1% 0.1 -100 100 50 0.5 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060GS75000SPEC
150060YS75000SPEC
150060RS75000SPEC
687126149022SPEC
61304021121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

97790803111SPEC
831056216SPEC
435171014816SPEC
62701221721SPEC
784325160SPEC
560112110038SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
AnwendungfStabilität
(ppm)
BetriebstemperaturAusgangssignalVSupplyH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozessL
(mm)
BrennbarkeitsklasseL
(µH)
Tol. LIR
(A)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
RTol. RPRated
(W)
TCR
(ppm/ °C)
TCR
(ppm/ °C)
VE
(V)
W
(mm)
PinsTypMontageartVerpackungRaster
(mm)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Muster