IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (97)

STMicroelectronics STM32L053R8T6

Zero Stand By

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionV1

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieL
(µH)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
G
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
74454010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD3 SMT-Speicherdrossel 10 3.2 0.065 25 4.9 2
750510231SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Transformer 1000 13.46 4 Tray
61300111121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 1 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61300211121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 2 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt
74454010SPEC
750510231SPEC
61300111121SPEC
61300211121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieL
(µH)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
G
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster