| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 1 |
The P-NUCLEO-WB55 pack is a multi-protocol wireless and ultra-low-power device embedding a powerful and ultra-low-power radio compliant with the Bluetooth® Low Energy (BLE) SIG specification v5.0 and with IEEE 802.15.4-2011.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR 1 (mA) | IR 2 (mA) | ISAT (mA) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Typ | H (mm) | W (mm) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74479777310A | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PMI Power-Multilayer-Induktivität | 10 | 600 | 900 | 120 | 300 | 35 | Low RDC | 1.25 | 1.2 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 74479777310A | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR 1 (mA) | IR 2 (mA) | ISAT (mA) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Typ | H (mm) | W (mm) | Muster |
|---|