IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (104)

STMicroelectronics STNRGPF02 | Demoboard STEVAL-IPFC02V1

Two-channel interleaved CCM PFC digital controller

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung90-265 V
Ausgang 1400 V
IC-Revision1

Beschreibung

The STNRGPF02 / STNRGPF12 is a digital controller designed specifically for interleaved PFC boost topologies and intended for use in high power applications.The STNRGPF02 offers traditional inrush current control implemented with mechanical solution based on a relay and limiter resistor.The STNRGPF12 features a digital inrush current control implemented with a solid state solution based on a silicon controlled rectifier. The controller is capable of driving up to 2 interleaved channels. The device works in CCM at fixed frequency with average current mode control, in applications based on a mixed signal (analog/digital) architecture.The controller can be configured through a dedicated software tool (eDesignSuite) to match a wide range of specific applications. The tool will generate a full schematic which includes a complete list of material and the final binary object code (FW) to be downloaded to the IC.

Eigenschaften

  • Input voltage range: 90 to 265 VAC
  • Line frequency range: 47 to 63 Hz
  • Maximum output power: 2 kW at 230 V
  • Inrush current limiter
  • Output voltage: 400 V
  • Power factor: > 0.98 at 20% load
  • Total harmonic distortion: <5% at 20% load
  • Mixed-signal average current mode control, CCM fixed frequency operation
  • Switching frequency (fsw): 60 kHz
  • Cycle-by-cycle regulation (analog current control loop)
  • Input voltage and load feed-forwards
  • Phase shedding
  • Current balance
  • Burst-mode operation
  • Overvoltage protection
  • Overcurrent protection
  • Thermal protection
  • Status indicator LEDs
  • Cooling function

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CBauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypFl
(mm)
VerpackungPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenG
(mm)
GenderZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypIR
(mA)
L
(mH)
VR
(V (DC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
885012206063SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)4.7 nF ±10% 0603 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 25 1.6 0.8 0.8
885012206075SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)470 nF ±10% 0603 -55 °C up to +125 °C 101.1 GΩ X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 25 1.6 0.8 0.8
74279262SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0603 -55 °C up to +125 °C 0.3 120 200 510 MHz 1350 0.3 Breitband 500 1.6 0.8 0.8 SMT
7448051804SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin XL -55 °C up to +125 °C 4 5 0.0042 18000 4.5 300 2100 Nanokristallin 36 23 34 THT
61304021021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Beutel 40 2.54 Dual Stiftleiste Abgewinkelt 3000 50.8 THT
61300411121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Beutel 4 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3000 10.16 THT
750318020SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. PFC Inductor
750318021SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Offline Transformer
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012206063SPEC
885012206075SPEC
74279262SPEC
7448051804SPEC
61304021021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

61300411121SPEC
750318020SPEC
750318021SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CBauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypFl
(mm)
VerpackungPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenG
(mm)
GenderZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypIR
(mA)
L
(mH)
VR
(V (DC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster