| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 3 |
The STEVAL-SPIN3201 board is a three-phase brushless DC motor driver board based on the STSPIN32F0 and STD140N6F7 MOSFETs.The device provides an affordable and easy-to-use solution for the implementation of low voltage motor driving applications such as fans, drones and power tools.The board is designed for sensored or sensorless vector control - FOC algorithms with 3-shunt sensing.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Interface typ | Ausführung | Gender | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | Reihen | IR (A) | Farbe | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60900213621 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.44 | Beutel | – | – | Jumper | – | 3 | 250 | 2.54 | – | 3 | Blau | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 691213510002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2135 - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 2 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | Horizontal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.16 | Karton | – | – | – | THT | – | 250 | 5.08 | – | 14 | Grün | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 2 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.08 | Beutel | – | – | Stiftleiste | THT | – | 250 | 2.54 | Single | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 691213510003 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2135 - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 3 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | Horizontal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15.24 | Karton | – | – | – | THT | – | 250 | 5.08 | – | 14 | Grün | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 3 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.62 | Beutel | – | – | Stiftleiste | THT | – | 250 | 2.54 | Single | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300411121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 4 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.16 | Beutel | – | – | Stiftleiste | THT | – | 250 | 2.54 | Single | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300511121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 5 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.7 | Beutel | – | – | Stiftleiste | THT | – | 250 | 2.54 | Single | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 65100516121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | 5 | Mini USB 2.0 | – | – | Horizontal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel & Mylar | Type B | Mit Pads & Pegs | Buchse | SMT | – | 30 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 150060RS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 625 | Rot | 630 | 250 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | Tape and Reel | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150060YS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 590 | Gelb | 595 | 120 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | Tape and Reel | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150080RS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 625 | Rot | 630 | 150 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | Tape and Reel | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 865080440002 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 µF | 25 | 2000 | 85 | 2100 | 3 | 14 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | – | – | – | V-Chip SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 430483025816 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV J-Bend SMT Washable Tact Switch 6x6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.05 | – | 2.5 | 160 | 1000000 | Schwarz | Ja | nicht spezifiziert |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Interface typ | Ausführung | Gender | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | Reihen | IR (A) | Farbe | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Muster |
|---|