| Topologie | Motor Drive |
| IC-Revision | 1 |
The STEVAL-CTM012V1 evaluation board is a three-phase inverter based on the STSPIN32F0601Q controller, which embeds a 3-phase 600 V gate driver and an Arm® Cortex®-M0 STM32 MCU.The power stage features STD8N60DM2 MOSFETs.The board supports both one-shunt and two- plus one-shunt sensing topology. You can set the shunt topology by opportunely populating a set of jumpers.Moreover, you can implement a sensorless field-oriented control (FOC). This allows driving permanent magnet synchronous motors (PMSMs) and brushless DC (BLDC) motors to cover a wide range of applications, such as refrigerator compressors, pumps, fans, and industrial appliances.The STEVAL-CTM012V1 evaluation board is compatible with a wide range of input voltages. It includes a power supply stage with the VIPER122 in fly-back configuration that generates +15 V and +3.3 V supply voltages required by the application.The companion firmware is X-CUBE-MCSDK, available for download on www.st.com, to be used with the STSW-CTM011 firmware example for compressor motors.You can compile, debug, and configure the firmware through the STM32CubeIDE and B-STLINK-ISOL plus STLINK-V3SET.SWD and UART TX-RX connectors are also available.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | ISAT,10% (A) | fres (MHz) | Version | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 820415511B | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VD Disk Varistor | 400 VAC | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | 12.5 | – | – | – | – | – | – | 12.5 | 6.7 | 16.5 | THT | 550 | 745 | 910 | 3500 | 127 | 0.4 | Ja | ||
![]() | 890324025034CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 330 nF | X2 | 260 | 0.1 | 30 GΩ | 15 | Karton | ±10% | Raster 15 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 275 | – | – | 18 | 8.5 | 14.5 | Boxed THT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 7448640412 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FC Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UT20V | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | 5 | 0.31 | 250 | 2000 | MnZn | 21.3 | 16.6 | 22.5 | THT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 7447480102 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1014 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 0.9 | 1.1 | Gestanzt | – | – | – | – | 0.8 | 1 | 1.15 | – | – | – | 10.5 | 10.5 | 14.5 | THT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860020575013 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | 330 µF | – | – | – | – | 5 | Ammopack | ±20% | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | 2000 | 400 | 115.5 | 10 | – | – | – | 35 | – | – | 12.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860130673001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATET Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | 10 µF | – | – | – | – | 2.5 | Ammopack | ±20% | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 1000 | 48 | 5 | 6.3 | – | – | – | 50 | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 861021485026 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-AIG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | 330 µF | – | – | – | – | 10 | Tray | ±20% | 30.0 x 51.0 | -25 °C up to +105 °C | – | 20 | – | – | – | – | – | 2000 | 1640 | 2970 | 30 | – | – | – | 450 | – | – | 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012007058 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | 150 pF | – | – | – | 10 GΩ | – | 7" Tape & Reel | ±5% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | NP0 Klasse I | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | 2 | 1.25 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012007064 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | 1.5 nF | – | – | – | 10 GΩ | – | 7" Tape & Reel | ±5% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | NP0 Klasse I | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | 2 | 1.25 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012007065 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | 2.2 nF | – | – | – | 10 GΩ | – | 7" Tape & Reel | ±5% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | NP0 Klasse I | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | 2 | 1.25 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207092 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | 10 nF | – | – | – | 10 GΩ | – | 7" Tape & Reel | ±10% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | X7R Klasse II | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | 2 | 1.25 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207098 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | 100 nF | – | – | – | 5 GΩ | – | 7" Tape & Reel | ±10% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | X7R Klasse II | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | 2 | 1.25 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | ISAT,10% (A) | fres (MHz) | Version | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | Muster |
|---|