IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (104)

STMicroelectronics STSPIN32F0B | Demoboard STEVAL-SPIN3204

Six-step brushless motor driver evaluation board for applications based on the STSPIN32F0B BLDC controller

Details

TopologieInverswandler
Eingangsspannung7-42 V
Schaltfrequenz330 kHz
Ausgang 115 A
IC-Revision1

Beschreibung

The STEVAL-SPIN3204 three-phase brushless DC motor driver board is based on the STSPIN32F0B 3-phase BLDC controller with triple half-bridge gate driver, single shunt resistor current sensing topology and programmable overcurrent protection.The motor controller system-in-package includes an STM32F031C6 microcontroller ready to execute 6-step, field oriented control (FOC) and other advanced drivingalgorithms in the firmware, which can be downloaded onto the chip flash memory via the board USB port.The board is designed to help you test and develop motor control designs for applications such as power tools, home appliances, fans and pumps, with a flexible evaluation platform that even allows you to toggle between external sensor and sensorless position feedback data methods.

Eigenschaften

  • Input voltage from 7 to 45 V
  • Output current up to 15 A RMS
  • Power stage based on STD140N6F7 MOSFET
  • Embedded 3.3 V buck regulator
  • Embedded 12 V LDO regulator
  • Single shunt current sensing
  • Digital Hall sensors and encoder input
  • Overcurrent comparator
  • Bus voltage sensing
  • Embedded ST-LINK/V2-1
  • Easy user interface with buttons and trimmer
  • RoHS and WEEE compliant

Typische Anwendungen

  • Battery powered power tools
  • Home appliances
  • Pumps and fans / Industrial automation

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CVR
(V (DC))
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
L
(mm)
VerpackungInterface typAusführungGenderMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenIR
(A)
FarbeH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster
60900213621SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper 1 2.44 Beutel Jumper 3 250 2.54 3 Blau
691213510002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 2135 - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp 2 Käfigzugklemme PCB Ja Horizontal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) 10.16 Karton THT 250 5.08 14 Grün
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 2 Gerade 5.08 Beutel Stiftleiste THT 250 2.54 Single 3
691213510003SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 2135 - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp 3 Käfigzugklemme PCB Ja Horizontal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) 15.24 Karton THT 250 5.08 14 Grün
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 Gerade 7.62 Beutel Stiftleiste THT 250 2.54 Single 3
61300411121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 4 Gerade 10.16 Beutel Stiftleiste THT 250 2.54 Single 3
61300511121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 5 Gerade 12.7 Beutel Stiftleiste THT 250 2.54 Single 3
65100516121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors 5 Mini USB 2.0 Horizontal Tape and Reel & Mylar Type B Mit Pads & Pegs Buchse SMT 30 1
61300811121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 8 Gerade 20.32 Beutel Stiftleiste THT 250 2.54 Single 3
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 1.6 Tape and Reel SMT 0.7
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 1.6 Tape and Reel SMT 0.7
150080RS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 150 2 AlInGaP 140 2 Tape and Reel SMT 0.7
865080440002SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren10 µF 25 2000 85 2100 3 14 4 5.5 15" Tape & Reel V-Chip SMT
430483025816SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV J-Bend SMT Washable Tact Switch 6x6 mm 12 Tape and Reel 0.05 2.5 160 1000000 Schwarz Ja nicht spezifiziert
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CVR
(V (DC))
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
L
(mm)
VerpackungInterface typAusführungGenderMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenIR
(A)
FarbeH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster