| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 1 |
The X-NUCLEO-IHM14A1 motor driver expansion board is based on the STSPIN820 monolithic driver for stepper motors.It represents an affordable, easy-to-use solution for driving stepper motors in your STM32 Nucleo project, implementing motor driving applications such as 2D/3D printers, robotics and security cameras.The STSPIN820 implements a PWM current control with constant OFF time adjustable via an external resistor and a microstepping resolution up to the 256th step.The X-NUCLEO-IHM14A1 expansion board is compatible with the Arduino UNO R3 connector and the ST morpho connector, so it can be plugged to the STM32 Nucleo development board and stacked with additional X-NUCLEO expansion boards.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150080YS75000 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 590 | Gelb | 595 | 120 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | Tape and Reel | ||
![]() | 150080RS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 150 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | Tape and Reel | ||
![]() | 865080645010 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | 33 µF | 50 | 2000 | 190 | 710 | 16.5 | 12 | 6.3 | 7.7 | – | – | 15" Tape & Reel | ||
![]() | 450302014072 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-SLTU THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection Right Angled 10x2.5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 800 | SPDT | Lose | |
![]() | 452403012014 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-SLSV SMT Mini Slide Switch, Same Side Connection 7.65 x 5.5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 350 | DPDT | Tape and Reel | |
![]() | 450404015514 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-SLSU Mini Slide Switch, Same Side Connection Side Push 6.7x2.7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 240 | SPDT | Tape and Reel | |
![]() | 452404020202 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Same Side Connection 9.0x3.5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 450 | DPDT | Lose |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150080YS75000 | SPEC | |
![]() | 150080RS75000 | SPEC | |
![]() | 865080645010 | SPEC | |
![]() | 450302014072 | SPEC | – |
![]() | 452403012014 | SPEC | – |
![]() | 450404015514 | SPEC | – |
![]() | 452404020202 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster |
|---|