General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C |
Material Properties | |
---|---|
Rahmenmaterial | LCP |
Rahmen Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Actuatormaterial | PA9T |
Actuator Brennbarkeitsklasse | UL94 HB |
Actuator-Farbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Silber |
Anschlussmaterial | Kupferlegierung |
Anschlussbeschichtung | Silber |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 300 mA |
VR | 6 V (DC) |
ursprünglicher Kontaktwiderstand | 70 mΩ |
RISO | 100 MΩ |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Mechanical Properties | |
---|---|
Elektrische Lebensdauer | 20000 Steps |
Verbindungsart | Same Side Connection |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Betätigungskraft (Value) (g) | Schaltbild | Verpackung | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 452404020202 | SPEC | 6 Dateien | 450 | DPDT | Lose | 499001 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 452404020202 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Betätigungskraft (Value) (g) | Schaltbild | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|