IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (104)

STMicroelectronics STUSB4500 | Demoboard STEVAL-ISC005V1

Standalone USB PD controller for power sinking devices

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung3.3-5 V
Ausgang 120 V / 1 A
Ausgang 25 V / 1.5 A
Ausgang 315 V / 1.5 A
IC-Revision1

Beschreibung

The STEVAL-ISC005V1 evaluation board is a ready-to-use USB PD sink based on STUSB4500. It handles the USB PD negotiation with a source to enable one or more charging paths. An L7985 device ensures step-down conversion from the negotiated VBUS sink input to output a 5 V regulated supply which optionally allows powering an MCU evaluation board or any other system. Several LEDs report power availability on each of the 4 available outputs. The USB PD sink port is pre-configured with three different PDOs to address a broad range of applications (5 V, 15 V and 20 V). PDOs can be easily customized thanks to a graphical user interface (GUI).

Eigenschaften

  • USB PD port (sink)
  • STUSB4500 USB Power Delivery controller, certified for:-USB type-C™ (rev1.2)-USB PD (rev2.0)-TID: 1000133
  • Compliant with USB PD (rev3.0)
  • 5 V on-board DC-DC
  • VBUS power switches and discharge path
  • Support to up to 3 power data objects (PDO)
  • Short-to-VBUS protections on CC pins (22 V) and VBUS pins (28 V)
  • Customizable start-up profiles
  • Multiple output paths
  • Compatible with NUCLEO-F072RB development board for configuration and debug interface
  • CE certified
  • RoHS and China RoHS compliant

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
Interface typAusführungGenderMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenG
(mm)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster
691210910002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 2109 - 2.54 mm Horiz. Entry 2 Käfigzugklemme PCB Nein Horizontal 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²) -40 °C up to +105 °C 5.48 Karton 6 THT 150 2.54
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 2 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 5.08 Beutel 3 Stiftleiste THT 250 2.54 Single
61300411121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 4 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 10.16 Beutel 3 Stiftleiste THT 250 2.54 Single
629105136821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors 5 Micro USB 2.0 Horizontal -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Tape and Reel 1 Type B Mit Pads & Pegs Buchse SMT 1 30
61301621821SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Socket Header - Dual 16 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 20.82 Tray 3 Buchsenleiste THT 3 250 2.54 Dual
632723300011SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Type C Connectors 24 USB 3.1 Horizontal -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Tape and Reel 5 Type C Buchse THR 48 1.9
74404084220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LQS SMT-Speicherdrossel 8040 -40 °C up to +125 °C 8 8 22 2.1 3 69 15 SMT 4.2
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 Tape and Reel SMT 0.7
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 Tape and Reel SMT 0.7
150060VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 Tape and Reel SMT 0.7
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 Tape and Reel SMT 0.7
885012206083SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012206085SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)2.2 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012206087SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)4.7 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012206091SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)22 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012206095SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 35 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012106022SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)1 µF ±20% 25 0603 -55 °C up to +85 °C 100.5 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012207100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)220 nF ±10% 50 0805 -55 °C up to +125 °C 32.3 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.5 7" Tape & Reel 1.25
885012208094SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)4.7 µF ±10% 50 1206 -55 °C up to +125 °C 100.02 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.5 7" Tape & Reel 1.6
885012108021SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)10 µF ±20% 25 1206 -55 °C up to +85 °C 100.01 GΩ X5R Klasse II 3.2 1.6 0.6 7" Tape & Reel 1.6
434121025816SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.8 mm 12 -40 °C up to +85 °C100 MΩ Tape and Reel 0.05 2.5 160 50000 Schwarz Nein nicht spezifiziert
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
Interface typAusführungGenderMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenG
(mm)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster