IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics STUSB4500 | Demoboard STREF-SCS001V1

Stand-alone USB PD controller (with sink Auto-run mode)

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung5 V
Schaltfrequenz400 kHz
Ausgang 120 V / 5 A
IC-RevisionRev1

Beschreibung

The STUSB4500 is a USB power delivery controller that addresses sink devices. It implements a proprietary algorithm to allow the negotiation of a power delivery contract with a source without MCU support (auto-run mode). PDO profiles are configured in an integrated non-volatile memory.The device supports dead battery mode and is suited for sink devices powered from dead battery state and requiring high power charging profile to be fully operational.Thanks to its 20 V technology, it implements high voltage features to protect the CC pins against short-circuits to VBUS up to 22 V and to support high voltage on the VBUS pins directly connected to the VBUS power path up to 28 V.

Eigenschaften

  • Auto-run Type-C™ and USB PD sink controller
  • Dead battery mode support
  • Up to 3 sink PDO configurable profiles
  • Dual high power charging path support
  • Integrated VBUS switch gate drivers (PMOS)
  • Integrated VBUS voltage monitoring
  • Internal and/or external VBUS discharge paths
  • Short-to-VBUS protections on CC pins (22 V)
  • High voltage capability on VBUS pins (28 V)
  • Dual power supply (VSYS and/or VDD):
    • VSYS = [3.0 V; 5.5 V]
    • VDD = [4.1 V; 22 V]
  • Debug accessory mode support
  • Temperature range: -40 °C up to 105 °C
  • ESD: 3 kV HBM - 1.5 kV CDM
  • Certified:
    • USB Type-C™ rev 1.2
    • USB PD rev 2.0 (TID #1000133)
  • Interoperable with USB PD rev 3.0

Typische Anwendungen

  • LED lighting and industrial
  • Toys, gaming, POS, scanner
  • power any application up to 100W (20 V, 5 A)
  • IoT, drones, accessories and battery powered devices
  • Healthcare and handheld devices
  • Printers, camcorders, cameras / Any Type-C sink device

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
Emittierte Farbe
λPeak B typ.(nm)
λPeak G typ.(nm)
λPeak R typ.(nm)
λDom B typ.(nm)
λDom G typ.(nm)
λDom R typ.(nm)
IV B typ.(mcd)
IV G typ.(mcd)
IV R typ.(mcd)
VF B typ.(V)
VF G typ.(V)
VF R typ.(V)
Chiptechnologie
50% typ.(°)
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Interface typ
Gender
Montageart
Leiterplattendicke(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 2109 - 2.54 mm Horiz. Entry, 2, Käfigzugklemme
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
TypHorizontal 
Wire Section 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Länge5.48 mm
VerpackungKarton 
MontageartTHT 
Nennstrom6 A
Arbeitsspannung150 V (AC)
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Type C Steckverbinder, 24, USB 3.1
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins24 
AnwendungUSB 3.1 
TypHorizontal 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Isolationswiderstand1000 MΩ
VerpackungTape and Reel 
Interface typType C 
GenderBuchse 
MontageartTHR 
Leiterplattendicke1.6 mm
Nennstrom5 A
Arbeitsspannung48 V (AC)
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung6.3 V (DC)
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verlustfaktor15 %
Isolationswiderstand0.1 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Kapazität±20% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität4.7 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.02 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SFCD SMT Full-color Chip LED Diffused, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Emittierte FarbeRot & Grün & Blau 
Spitzen-Wellenlänge (Blau) [typ.]468 nm
Spitzen-Wellenlänge (Grün) [typ.]520 nm
Spitzen-Wellenlänge (Rot) [typ.]632 nm
dominante Wellenlänge (Blau) [typ.]470 nm
dominante Wellenlänge (Grün) [typ.]525 nm
dominante Wellenlänge (Rot) [typ.]624 nm
Lichtstärke (Blau) [typ.]180 mcd
Lichtstärke (Grün) [typ.]900 mcd
Lichtstärke (Rot) [typ.]285 mcd
Durchlassspannung (Blau) [typ.]3.3 V
Durchlassspannung (Grün) [typ.]3.3 V
Durchlassspannung (Rot) [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP + InGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
Bauform0606 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Länge1.6 mm
Breite1.6 mm
Höhe0.4 mm
VerpackungTape and Reel 
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen