IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics STUSB4710 | Demoboard STEVAL-ISC003V1

STUSB4710 evaluation board USB PD controller with on-board DC-DC

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung4.1-22 V
Ausgang 120 V / 3 A
IC-Revision2

Beschreibung

The STEVAL-ISC003V1 evaluation board is a ready-to-use USB PD source using the STUSB4710 and ST1S14 ICs. It is used to demonstrate the features of the STUSB4710 controller by converting a single-voltage power supply into a Type-C power delivery source.The STUSB4710 controls the Type-C port ensuring power delivery advertising and negotiation, controls the DC-to-DC converter and power paths, and monitors VBUS voltage.The ST1S14 device ensures the step down conversion from the input DC port to the negotiated VBUS voltage.The various LEDs indicate the operating status of the STUSB4710 and USB PD port.The USB PD port is pre-configured with five different PDO voltages, covering all main applications (5 V, 9 V, 12 V, 15 V and 20 V).

Eigenschaften

  • 1 x USB PD port (source)
  • STUSB4710 USB power delivery controller
  • Compliant with:
  • USB Type-C™ r1.2
  • USB PD r2.0
  • On-board 20 V/3 A DC-DC
  • VBUS power switches and discharge path
  • VCONN support (programmable up to 600 mA)
  • Support up to 5 power data objects (PDO)
  • Pre-configured PDOs
  • High voltage protection on connector pins
  • Customizable startup profiles
  • Compatible with NUCLEO-F072RB board for configuration and debug interface
  • RoHS compliant

Typische Anwendungen

  • Power hubs and docking stations / Any Type-C source device
  • AC adapters and power supplies for: computer, consumer or portable consumer / Smart plugs and wall adapters

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile
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
Bauform
Version
Anwendung
Interface typ
Typ
Gender
Pins
Montageart
Leiterplattendicke(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (DC))
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 68 µH, 3.9 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität68 µH
Performance Nennstrom3.9 A
Gleichstromwiderstand89 mΩ
Eigenresonanzfrequenz5.5 MHz
Bauform1210 
VersionGestanzt 
–
–
–
–
Pins2 
MontageartSMT 
–
Nennstrom3.2 A
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Type C Steckverbinder, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
AnwendungUSB 3.1 
Interface typType C 
TypHorizontal 
GenderBuchse 
Pins24 
MontageartTHR 
Leiterplattendicke1.6 mm
Nennstrom5 A
Arbeitsspannung48 V (DC)
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen