| Topologie | Drahtlose Energieübertragung |
| Eingangsspannung | 3-5.5 V |
| Schaltfrequenz | 130-148 kHz |
| Ausgang 1 | 5 V / 1 A |
| IC-Revision | 2 |
The STEVAL-ISB045V1 evaluation kit includes the STEVAL-ISB045V1T wireless battery charger transmitter evaluation board based on the STWBC-WA digital controller, the firmware and the STEVAL-WBCDNGV1 USB-to-UART dongle needed to use the STSW-STWBCGUI.The STEVAL-ISB045V1 firmware offers you the flexibility of modifying LEDs or GPIO behavior and customizing I²C and UART signals.The layout is based on cost-effective two-layer PCB.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Anwendung | Interface typ | Ausführung | Gender | Pins | Montageart | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (mA) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150060VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | SMT | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150060RS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 250 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | SMT | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 74279262 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | 500 | – | – | 120 | 200 | 510 MHz | 1350 | 0.3 | Breitband | – | 0603 | – | 500 | – | – | – | ||
![]() | 760308101104 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-WPCC Wireless Power Transfer Transmitter Spule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | THT | – | – | – | – | – | – | – | 0.13 | – | works with Qi Tx IC's | Ø 20 x 2.8 mm | 6.8 | 2500 | 20 | 42 | 50 | ||
![]() | 629105136821 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | – | – | – | – | – | – | – | Micro USB 2.0 | Type B | Mit Pads & Pegs | Buchse | 5 | SMT | 1000 | 30 | Tape and Reel | – | – | – | – | – | Horizontal | – | – | – | 1000 | – | – | – | |
![]() | 61400416021 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Standard Connectors | – | – | – | – | – | – | – | USB 2.0 | Type A | – | Buchse | 4 | THT | 1500 | 30 | Tray | – | – | – | – | – | Horizontal | – | – | – | 1500 | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060VS75000 | SPEC | |
![]() | 150060RS75000 | SPEC | |
![]() | 74279262 | SPEC | |
![]() | 760308101104 | SPEC | |
![]() | 629105136821 | SPEC | – |
![]() | 61400416021 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Anwendung | Interface typ | Ausführung | Gender | Pins | Montageart | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (mA) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Muster |
|---|