IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics Teseo-LIV4F | Demoboard X-NUCLEO-LIV4A1

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung3.3-5 V
IC-Revision1.0

Beschreibung

The X-NUCLEO-LIV4A1 expansion board is based on the Teseo-LIV4F tiny dual-band GNSS Low power and measurement engine modules.It represents an affordable, easy-to-use, global navigation satellite system (GNSS) module, embedding TESEO IV single die GNSS receiver IC working simultaneously on multiple constellations GPS/Galileo/ Glonass/BeiDou/QZSS) able to provide positioning (Teseo-LIV4F) in your STM32 Nucleo project.The Teseo-LIV4F is a compact (9.7 x 10.1 mm) module that provides superior accuracy thanks to the on-board temperature-compensated crystal oscillator (TCXO) and a reduced time-to-first fix (TTFF) with its dedicated real-time clock (RTC) oscillator.The Teseo-LIV4F module runs the GNSS firmware (X-CUBE-GNSS1) to perform all GNSS operations including acquisition, tracking, navigation, and data output without external memory support.The X-NUCLEO-LIV4A1 expansion board is compatible with the Arduino® UNO R3 connector and the ST morpho connector, so it can be plugged to the STM32 Nucleo development board and stacked with additional STM32 Nucleo expansion boards

Eigenschaften

Operating supply voltage: 3.3 - 5 VAmbient temperature: +10/+50 °CSensitivity: -162 dBm (tracking mode)Interfaces:a UARTportan I²CportConfigurable digital I/OEXTINT input for wakeupNMEA protocolAssisted GNSS:Autonomous AGNSSReal-timeserver-basedSimultaneous multi constellation and multi band GNSSGPSGalileoGlonassBeiDouQZSSCompatible with STM32 Nucleo boardsCompatible with the Arduino™ UNO R3 connectorSMA female antenna connectorCE CertifiedRoHS and WEEE compliant

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile
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
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen