Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 90-264 V |
Ausgang 1 | 52 V / 42 A |
Ausgang 2 | 48 V / 42 A |
IC-Revision | 4 |
The STEVAL-ISA172V1 is a 2 kW fully digital switch mode AC-DC converter consisting of two power sections: a two phase interleaved power factor corrector (PFC) and a DC-DC phase-shifted full-bridge converter, controlled by an STM32F334 microcontroller for each section.The interleaved PFC comprises two boost converters operating 180° out of phase, based on 600 V MDmesh M2 power MOSFETs. The downstream section comprises a DC-DC phase-shifted full-bridge converter based on MDmesh DM2 power MOSFETs and performs voltage step-down using an HF transformer, with a primary-to-secondary ratio chosen to maintain a sufficiently high efficiency and regulation over the entire operating range.On the primary side, the transformer is supplied by the full-bridge converter and switching losses are reduced thanks to zero voltage switching (ZVS).On the secondary side, synchronous rectification (SR) is used to ensure low conduction losses. The output voltage waveform is rectified by STripFET power MOSFETs and then smoothed by the output filter.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | Ti | f (mm) | Schlüsselweite (mm) | To | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | VOut2 (V) | IOut2 (mA) | Vaux (V) | ISAT (mA) | VT (V (AC)) | fswitch (kHz) | L (mH) | NPRI : NSEC : NAUX | W (mm) | H (mm) | Montageart | Bauform | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 971100351 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SSTIE Steel Spacer Stud, metric, internal/external | 10 | M3 | – | 5 | M3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 970100351 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SSTII Steel Spacer Stud, metric, internal/internal | 10 | M3 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 750817436 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-OLSTM Offline Flyback Transformers | 18.5 | – | – | – | – | 265 - 297 V (AC) | 5 | 500 | 12 | 220 | 15 | 420 | 3000 | 115 | 2.3 | 19.14:1:2.43:3 | 16.5 | 18.8 | THT | EE16/7/5 | ||
![]() | 709855000 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SNRM Snap Rivet Mount Spacer | 19.1 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 971100351 | SPEC | – |
![]() | 970100351 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 750817436 | SPEC | |
![]() | 709855000 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | Ti | f (mm) | Schlüsselweite (mm) | To | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | VOut2 (V) | IOut2 (mA) | Vaux (V) | ISAT (mA) | VT (V (AC)) | fswitch (kHz) | L (mH) | NPRI : NSEC : NAUX | W (mm) | H (mm) | Montageart | Bauform | Muster |
---|