Anwendung
- Diese Leiterplatten-Abstandshalter sind einseitig mit einem Snap-In für Plattenstärke 1.6mm und Bohrung 4.0mm ausgestattet.
- Auf der gegenüberliegenden Seite erfolgt die Befestigung mittels Spreizniet, welche eine große Palette von verschiedenen Plattenstärken ermöglicht.
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -30 °C up to +85 °C |
Material | Nylon 66 |
Farbe | Natur |
Brennbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | f (mm) | Board | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 709851000 | SPEC | 3 Dateien | 9.5 | 4 | 700990 | |
![]() | 709852000 | SPEC | 3 Dateien | 11.1 | 4 | – | |
![]() | 709853000 | SPEC | 3 Dateien | 12.7 | 4 | – | |
![]() | 709854000 | SPEC | 3 Dateien | 15.9 | 4 | – | |
![]() | 709855000 | SPEC | 3 Dateien | 19.1 | 4 | 700990 | |
![]() | 709856000 | SPEC | 3 Dateien | 22.2 | 4 | – | |
![]() | 709857000 | SPEC | 3 Dateien | 25.4 | 4 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 709851000 | SPEC |
![]() | 709852000 | SPEC |
![]() | 709853000 | SPEC |
![]() | 709854000 | SPEC |
![]() | 709855000 | SPEC |
![]() | 709856000 | SPEC |
![]() | 709857000 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | f (mm) | Board | Muster |
---|
Zubehör
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: