| Topologie | Gegentaktwandler (Vollbrücken) |
| Eingangsspannung | 90-264 V |
| Ausgang 1 | 56.2 V / 28 A |
| Ausgang 2 | 56.2 V / 56 A |
| IC-Revision | 1 |
The STDES-3KWTLCP reference design introduces a complete ST digital power solution for a 3 kW/53.5 V power supply targeting the latest 5G telecom rectifier application.The circuit configuration consists of a front-end AC-DC bridgeless totem pole converter and a back-end DC-DC isolated fullbridge LLC converter. The front-end totem pole converter provides power factor correction (PFC) and total harmonic distortion (THD). The LLC converter provides safety isolation and a tightly regulated output voltage.This reference design opens the path to a compact solution and offers a high peak efficiency. The measured peak efficiency of the complete PSU at 230 VAC is 96.3%. The overall outline dimensions of the PSU are 105 mm x 281 mm x 41 mm, which yields a power density up to 40 W/inch³.The STDES-3KWTLCP is a fully assembled kit developed for performance evaluation only, not available for sale.This document describes the converter hardware, a summary of the experimental results, and the design recommendations for the complete ST solution.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Raster (mm) | Gender | Typ | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Verpackung | W (mm) | H (mm) | IR 1 (A) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150060VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | Tape and Reel | 0.8 | 0.7 | – | – | – | – | ||
![]() | 150060RS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 250 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | Tape and Reel | 0.8 | 0.7 | – | – | – | – | ||
![]() | 744043470 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | 47 | 0.75 | 0.5 | 10 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | 4.8 | – | 4.8 | 2.8 | – | – | – | 2 | ||
![]() | 653006114822 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-WTB 1.25 mm Male Header | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | THT | 1.25 | Männlich | Vertikal | 125 | PCB | 20 | max. | 9.25 | Tube | – | – | 1 | – | – | 6 | |
![]() | 74650074R | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WP-THRBU REDCUBE THR with internal through-hole thread | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | THR | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | 7 | 3 | – | M4 | 2.5 | 4 | |
![]() | 74650094R | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WP-THRBU REDCUBE THR with internal through-hole thread | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 | – | – | THR | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | 10 | 3.5 | – | M4 | 3 | 8 | |
| 750344830 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Flyback Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060VS75000 | SPEC | |
![]() | 150060RS75000 | SPEC | |
![]() | 744043470 | SPEC | |
![]() | 653006114822 | SPEC | – |
![]() | 74650074R | SPEC | – |
![]() | 74650094R | SPEC | – |
| 750344830 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Raster (mm) | Gender | Typ | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Verpackung | W (mm) | H (mm) | IR 1 (A) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Muster |
|---|