| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 85-265 V |
| Ausgang 1 | 15 V / 1.2 A |
| IC-Revision | 1 |
The STEVAL-VP318L1F reference design implements a 15 V - 18 W SSR isolated flyback converter developed for general purpose applications operating from 85 to 265 VAC.The design is built around the new VIPer318L offline high-voltage converter from the VIPerPlus family with 800 V avalanche-rugged Power MOSFET, PWM current-mode control, fixed 60 kHz switching frequency with jittering to satisfy electromagnetic disturbance regulations, and burst mode for light load management.The board features a small size, minimal BOM, high efficiency, low stand-by consumption and tight line and load regulation over the entire input and output range. Input overvoltage and undervoltage protections with separate and settable trigger thresholds are available on the respective OVP and UVP pins.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | Fl (mm) | Verpackung | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Z @ 25 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (DC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206094 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 68 nF | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3 | 7.4 GΩ | X7R Klasse II | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | |||
| 885012206071 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 100 nF | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | |||
![]() | 860020573008 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 100 µF | ±20% | – | – | 12 | – | – | – | Ammopack | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | 160 | 35 | 2.5 | 6.3 | – | – | – | 35 | – | – | 11 | – | – | – | ||
![]() | 744821120 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | XS | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | 20 | 1000 | 250 | 1500 | MnZn | 15 | 7.8 | 17.5 | THT | ||
![]() | 744760356A | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-RFI Drahtgewickelter SMT Bead Ferrit | – | – | 0805A | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 830 | 17920 | 110 MHz | 260 | – | – | – | – | – | 0.16 | 0.0056 | 2200 | – | – | – | 2 | 1.25 | 1.2 | SMT | ||
![]() | 74404043033A | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | – | – | 4025 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | 1.75 | 33 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.23 | 0.0033 | – | – | – | – | 4 | 4 | 2.5 | SMT | ||
| 750317580 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Offline Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206094 | SPEC | ||
| 885012206071 | SPEC | ||
![]() | 860020573008 | SPEC | |
![]() | 744821120 | SPEC | |
![]() | 744760356A | SPEC | |
![]() | 74404043033A | SPEC | |
| 750317580 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | Fl (mm) | Verpackung | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Z @ 25 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (DC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|