IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (97)

STMicroelectronics Viper26H | Demoboard STEVAL-ISA111V1

STEVAL-ISA111V1: 12 V / 12 W, 115 kHz non-isolated flyback

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-265 V
Ausgang 112 V / 1 A
IC-Revision1

Beschreibung

The STEVAL-ISA111V1 demonstration board is a 12 V, 1 A power supply set in non-isolated flyback topology using the VIPER26HN, the new offline high voltage converter by STMicroelectronics.The features include an 800 V avalanche rugged power section, PWM operation at 115 kHz with frequency jittering for lower EMI, current limiting with adjustable set point, onboard soft-start, a safe auto-restart after a fault condition and a low standby power. The protections include thermal shutdown with hysteresis, delayed overload protection, and open loop failure protection.

Eigenschaften

◾Universal input mains range: ◾input voltage 90 - 264 VAC◾frequency 45 - 65 Hz

◾Single-output voltage: 12 V at 1 A continuous operation◾Standby mains consumption: < 30 mW at 230 VAC◾Average efficiency: > 80%◾Fully protected against faults (overload, feedback disconnection and overheating)◾EMI: according to EN55022-Class-B◾RoHS compliant

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieISAT
(A)
fres
(MHz)
VersionIRP,40K
(A)
BauformISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
IR,40K
(A)
L
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
Muster
7447713102SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 0.45 2.3 Performance 1030 1000 0.3 4600
74408943820SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SPC SMT-Speicherdrossel 0.8 8 SMT 4838 82 0.58 750
7447010SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-FI Funkentstördrossel 470 1.6 225
7447709471SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 1.8 Standard 1.45 1210 1.5 1.85 1.4 470 1.4 560
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447713102SPEC
74408943820SPEC
7447010SPEC
7447709471SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieISAT
(A)
fres
(MHz)
VersionIRP,40K
(A)
BauformISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
IR,40K
(A)
L
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
Muster