| Topologie | Drahtlose Energieübertragung |
| Eingangsspannung | 5-20 V |
| IC-Revision | 1 |
The STDES-WBC86WTX reference design is based on STWBC86. It is designed for wireless power transmitter application.STDES-WBC86WTX IMAGE It can deliver up to 2.5W power to a STDES-WLC38WA board which has appropriate Rx coil size ensuring good performance with STDES-WBC86WTX.With an external USB-to-I²C bridge, you can monitor and control the STWBC86 using STSW-WPSTUDIO graphical user interface (GUI).The STDES-WBC86WTX features several safety mechanisms providing overtemperature, over-voltage, and current limit protections.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Farbe | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 629105150921 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | Micro USB 2.0 | Type AB | Horizontal | Buchse | 5 | SMT | 30 | Tape and Reel | – | – | – | – | 1.8 | – | – | – | – | |
![]() | 760308101104 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-WPCC Wireless Power Transfer Transmitter Spule | – | – | – | – | 2 | THT | – | – | – | works with Qi Tx IC's | Ø 20 x 2.8 mm | 6.8 | 2.5 | 130 | 20 | 42 | 50 | ||
![]() | 60900213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | – | – | – | Jumper | 1 | – | 250 | Beutel | Schwarz | – | – | – | 3 | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 629105150921 | SPEC | – |
![]() | 760308101104 | SPEC | |
![]() | 60900213421 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Farbe | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Muster |
|---|