Topologie | ADC |
Eingangsspannung | 3.3-5 V |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | Testbedingung IR 2 | Z @ 1 GHz (Ω) | Typ | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74269244182 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TMSB SMT-Ferrit | 1800 | 2700 | 450 MHz | 210 | ΔT = 40 K | 1500 | High Frequency |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74269244182 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | Testbedingung IR 2 | Z @ 1 GHz (Ω) | Typ | Muster |
---|