IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments C2000 F28004x | Demoboard PMP41043

1.6-kW reference design with CCM totem pole PFC and current-mode LLC realized by C2000 and GaN

Details

TopologieGegentaktwandler (Halbbrücken)
Eingangsspannung100-265 V
Ausgang 112 V / 133 A
IC-RevisionE1

Beschreibung

This reference design demonstrates a hybrid hysteresis control (HHC) method, a current mode control method on half-bridge LLC stage with a C2000 F28004x microcontroller. The hardware is based on TIDA-010062 which is 1-kW, 80 Plus titanium, GaN CCM totem pole bridgeless PFC and half-bridge LLC reference design. A separated sensing card is added for hybrid hysteresis control which recreates the voltage on the resonant capacitor.This HHC LLC stage shows better transient response and ease-of-control loop design compared with the single-loop voltage mode control (VMC) method.

Eigenschaften

  • Current-mode controlled LLC
  • 10-kHz loop bandwidth
  • < 100-µs recovery time
  • < 500-mV deviation under full load transition

Typische Anwendungen

  • Industrial AC/DC
  • Merchant network and server PSU

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
VerpackungTol. CBauformBetriebstemperaturDF
(%)
KeramiktypFl
(mm)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
VinVOut1
(V)
IOut1
(A)
VOut2
(V)
IOut2
(A)
Vaux
(V)
fswitch
(kHz)
NPRI : NSEC : NAUXISAT
(A)
IR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
890324025027CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren Across the mains220 nF X2 180 0.130 GΩ 15 Karton ±10% Raster 15 mm -40 °C up to +105 °C 275 18 6 11.5 Boxed THT
890324026018CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren Across the mains560 nF X2 160 0.117.86 GΩ 22.5 Karton ±10% Raster 22.5 mm -40 °C up to +105 °C 275 26 7.5 16.5 Boxed THT
890324026030SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren Across the mains1.5 µF X2 140 0.16.67 GΩ 22.5 Lose ±10% Raster 22.5 mm -40 °C up to +105 °C 275 26 10 21 Boxed THT
890334024005SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren Across the mains470 nF X2 280 0.121.28 GΩ 12.5 Lose ±10% Raster 12.5 mm -40 °C up to +105 °C 310 15 10 16 Boxed THT
7448031002SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin M -55 °C up to +125 °C 10 2 6.3 300 2100 Nanokristallin 24 17 25 THT
74438323100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 2510 -40 °C up to +125 °C 0.9 1.7 733 25 80 1.35 0.6 0.01 843 2.5 2 1 SMT
860160378040SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren3300 µF 5 Ammopack ±20% 16 7000 2562 528 13 16 30
885012206071SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)100 nF5 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 0603 -55 °C up to +125 °C 3.5 X7R Klasse II 0.4 25 1.6 0.8 0.8
750344367SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-OLTI Offline Flyback Transformers EE16/7/5 -40 °C up to +125 °C 269 - 282 V (AC) 18 0.1 6 0.9 12 110 16:2:1:2 0.3 1.6 3000 17.5 20 14 THT
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
VerpackungTol. CBauformBetriebstemperaturDF
(%)
KeramiktypFl
(mm)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
VinVOut1
(V)
IOut1
(A)
VOut2
(V)
IOut2
(A)
Vaux
(V)
fswitch
(kHz)
NPRI : NSEC : NAUXISAT
(A)
IR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster