IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments DAC161S997 | Demoboard DAC161S997EVM

DAC161S997 16-Bit DAC With Internal Reference and 4mA-to-20mA Current Loop Drive Evaluation Module

Details

TopologieDAC
Eingangsspannung2.7-3.6 V
Ausgang 10.05 A
IC-RevisionA

Beschreibung

DAC161S997EVM helps evaluate the DAC161S997, 4-20mA Loop driver with SPI interface. This board is designed as a 2-Wire loop-powered transmitter. It has a MSP430G2553 MCU which comes preloaded with a firmware which communicates with PC Software and can read/write DAC register according to the user input on PC software. Board also provides Isolation between PC and the MCU+DAC.

Eigenschaften

  • 2-Wire Loop-powered configuration along with MCU helps prototyping remote sensor transmitter
  • Isolated USB interface to PC
  • Can be used with PC software or as a Standalone tranmitter
  • Hardware confirgurable Error o/p current
  • JTAG and GPIO header of MSP430

Typische Anwendungen

  • Actuator Control
  • Industrial Process Control
  • Two-Wire 4- to 20-mA Current-Loop Transmitter, Loop-Power Transmitters

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
Interface typ
Typ
Ausführung
Gender
Pins
Montageart
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-USB Mini/Micro Steckverbinder, Mini USB 2.0, Type B
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungMini USB 2.0 
Interface typType B 
TypHorizontal 
AusführungMit Pads & Pegs 
GenderBuchse 
Pins5 
MontageartSMT 
Nennstrom1 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
VerpackungTape and Reel & Mylar 
–Verfügbarkeit prüfen