| Topologie | DAC |
| Ausgang 1 | 5 V |
| IC-Revision | A |
The DAC80502-01EVM evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the DAC80501 and DAC80502 devices. The DAC80501 and DAC80502 are both installed on the EVM. DAC80501 is a single-channel buffered low-voltage-output digital-to-analog converter (DAC) in 16-bit resolution. DAC80502 is a dual-channel buffered low-voltage-output DAC in 16-bit resolution. The devices provide unipolar output voltage up to 5V.
Integral nonlinearity (INL): ±1 LSB (max) at 5V outputInternal referenceSelectable digital interfaces: I²C and SPI
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | IR (mA) | RDC (Ω) | Typ | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 782633601 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead | 600 | 660 | 1000 | 0.2 | Hochstrom | – | – | – | 0.8 | – | – | ||
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | 3000 | – | Gerade | 2 | 2.54 | Single | – | Stiftleiste | Beutel | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | 3000 | – | Gerade | 3 | 2.54 | Single | – | Stiftleiste | Beutel | |
![]() | 61300621121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | 3000 | – | Gerade | 6 | 2.54 | Dual | – | Stiftleiste | Beutel | |
![]() | 61301021121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | 3000 | – | Gerade | 10 | 2.54 | Dual | – | Stiftleiste | Beutel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 782633601 | SPEC | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 61300621121 | SPEC | – |
![]() | 61301021121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | IR (mA) | RDC (Ω) | Typ | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Verpackung | Muster |
|---|