IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments DLPC231 | Demoboard DLP4621Q1EVM

DLP4620SQ1EVM and DLP4621Q1EVM Evaluation Module

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung1.1-3.3 V

Beschreibung

The DLP4621Q1EVM evaluation module (EVM) is a complete electronic subsystem designed to drive the DLP4621-Q1 automotive chipset. The DLP4621-Q1 chipset consists of a 0.46” DMD (960 x 480), the DLPC231-Q1 DMD controller, and TPS99001-Q1 PMIC. When combined with optics and LEDs, this EVM can be used to demonstrate adaptive driving beams, glare-free beam steering, reflective traffic sign dimming, pedestrian dimming, symbol projection, OEM branding, or other automotive display applications.

Eigenschaften

  • Complete DLP4621-Q1 electronic subsystem
  • Runs off a single +12V DC power rail
  • HDMI and OpenLDI video inputs
  • USB interface for communication and configuration
  • Windows GUI for configuration and control

Typische Anwendungen

  • High resolution headlight, Digital cluster, navigation, and infotainment windshield displays, Wide field of view and augmented reality head-up display (HUD)

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderVerpackungZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR
(A)
Z @ 1 GHz
(Ω)
H
(mm)
Typ Muster
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 2.54 Single Stiftleiste Beutel 3 Gerade
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 6 2.54 Single Stiftleiste Beutel 3 Gerade
74279228111SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead 110 135 226 MHz 4.1 48 0.8 Hochstrom
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
61300311121SPEC
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

74279228111SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderVerpackungZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR
(A)
Z @ 1 GHz
(Ω)
H
(mm)
Typ Muster