| Topologie | LAN / POE |
| Eingangsspannung | 3.3 V |
| Ausgang 1 | 3.3 V |
| IC-Revision | A |
The DP83826 offers low and deterministic latency, low power and supports 10BASE-Te, 100BASE-TX Ethernet protocols to meet stringent requirements in real-time industrial Ethernet systems. The device includes hardware bootstraps to achieve fast link-up time, fast link-drop detection modes and dedicated reference CLKOUT to clock synchronize other modules on the systems.The two configurable modes are BASIC standard Ethernet mode that uses a common Ethernet pinout, and ENHANCED Ethernet mode which supports standard Ethernet mode and multiple industrial Ethernet fieldbus applications with the additional features and hardware bootstraps configuration
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150080VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0805 | – | – | – | – | 2 | 1.25 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 150080SS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 630 | Superrot | 645 | 60 | 1.9 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0805 | – | – | – | – | 2 | 1.25 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | ||
| 885012005053 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 4.7 pF | ±0.5pF | 50 | 0402 | 494 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
| 885012205037 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 16 | 0402 | – | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
![]() | 7498010210A | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-RJ45 LAN Übertrager | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25.4 | 16.1 | 13.61 | – | – | 10/100BASE-T | kein-PoE | 1 | Oben | Nein | -40 °C up to +85 °C | grün-gelb | current & voltage | SMT | Ja |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150080VS75000 | SPEC | |
![]() | 150080SS75000 | SPEC | |
| 885012005053 | SPEC | ||
| 885012205037 | SPEC | ||
![]() | 7498010210A | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster |
|---|