Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | B1 |
TIDA-050034 is a fully functional development board combining a TI PMIC, TPS65218DO, with NXP i.MX 7Dual Application Processor.The hardware design consists of DDR3L SDRAM (2x512MB), 64MB Serial NOR Flash, 8GB eMMC 5.0 iNAND, SD Card interface v3.0, 50 pin LCD Connector for external TFT display interface, 1000Base-T Ethernet, USB2.0 Type A and micro-AB, MIPI CSI for external camera interface and mini-PCIe interface.This design is intended for any project that is using the i.MX 7Solo or i.MX 7Dual processor and requires evaluation of alternate power solutions.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Pins (pcs) | Gender | Typ | Arbeitsspannung (V (AC)) | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 693063020911 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-CRD SD Card Connector Push & Pull Short Type with Card Detection 9 pins | SD-Short | 11 | Buchse | Push & Pull | 100 | – | – | – | – | – | -25 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | |
![]() | 7499111446 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-RJ45 LAN Übertrager | Standard | – | – | – | – | 1000BASE-T | kein-PoE | 1x1 | Down | Nein | -40 °C up to +85 °C | grün/gelb-grün/gelb | current | THT | Ja |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 693063020911 | SPEC | – |
![]() | 7499111446 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Pins (pcs) | Gender | Typ | Arbeitsspannung (V (AC)) | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster |
---|