| Topologie | Motor Drive |
| IC-Revision | 00 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | λPeak G typ. (nm) | λPeak Y typ. (nm) | IV typ. (mcd) | IV G typ. (mcd) | IV Y typ. (mcd) | VF typ. (V) | VF G typ. (V) | VF Y typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | IR (mA) | ISAT (A) | xPxC | Ausführung | Schirmung | Tab | EMI | LED | Anwendungssystem | Arbeitsspannung (V (AC)) | Pins (pcs) | Gender | Haltbarkeit | Anwendung | Interface typ | IR 1 (mA) | Raster (mm) | Reihen | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150060GS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 525 | Grün | 515 | – | – | 430 | – | – | 3.2 | – | – | InGaN | 140 | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 0.8 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | SMT | – | ||
![]() | 150040GS73240 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact | 525 | Grün | 515 | – | – | 800 | – | – | 3.2 | – | – | InGaN | 120 | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | 0.5 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | SMT | – | ||
![]() | 742792062 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0805 | – | – | – | – | 1.2 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | 500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 | – | – | – | 2 | – | 0.9 | – | – | – | – | 80 | 200 | 400 MHz | 3100 | 0.2 | Breitband | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | SMT | – | ||
![]() | 744043101 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4828 | – | – | – | – | 4.8 | – | – | – | – | 550 | 11 | – | 510 | 0.29 | – | – | geschirmt | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.8 | – | 2.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.6 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | SMT | 100 | ||
![]() | 749020011A | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LAN LAN Übertrager | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14.2 | 13.97 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | Gestanzt | – | – | 1.27 | – | – | 17.5 | – | 6.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gestanzt | 1000 Base-T | 1 | kein-PoE | Ja | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | ||
| 885012205031 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 16 | 0402 | – | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | |||
| 885012105012 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±20% | 10 | 0402 | – | 15 | 0.05 GΩ | X5R Klasse II | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | – | – | |||
| 885012105016 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±20% | 16 | 0402 | – | 5 | 5 GΩ | X5R Klasse II | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | – | – | |||
| 885012207092 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 50 | 0805 | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | |||
![]() | 629105150521 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | 3000 | – | – | Mit Pegs- High Current | – | – | – | – | – | 30 | 5 | Buchse | 10 000 Mating cycles | Micro USB 2.0 | Type B | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | SMT | – | |
![]() | 418121270804 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT with Raised Actuator 2.54 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | 100 MΩ | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 11.1 | nicht spezifiziert | – | 600 | 2000 | Weiß | Nein | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | |
![]() | 434121025816 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | 100 MΩ | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nicht spezifiziert | 2.5 | 160 | 50000 | Schwarz | Nein | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | 3 | Stiftleiste | 25 Steckzyklen | – | – | – | 2.54 | Single | – | 7.62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | THT | – | |
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | 6 | Stiftleiste | 25 Steckzyklen | – | – | – | 2.54 | Single | – | 15.24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | THT | – | |
![]() | 693071010811 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-CRD SD Card Connectors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Tape and Reel & Mylar | – | – | – | – | – | 500 | – | – | Mit Kartenerkennung | – | – | – | – | – | 100 | 8 | Buchse | 10 000 Mating cycles | Micro SD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Push & Push | – | – | – | – | -25 °C up to +85 °C | – | SMT | – | |
| 885012006085 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 nF | ±5% | 100 | 0603 | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | |||
![]() | 615108137421R | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-MJ Cat 3 Modular Jacks – THR | – | – | – | 570 | 590 | – | 10 | 10 | – | 2.3 | 2.3 | – | 140 | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | 1500 | – | 8P8C | THR-kompatibel | geschirmt | Oben | Ja | gelb-grün | CAT 3 | 125 | – | – | 750 Steckzyklen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | – | 1x1 | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | THR | – | |
| 885012205086 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 50 | 0402 | – | 10 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | |||
![]() | 744383560047HT | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4020HT | – | – | – | – | 4 | – | – | 12.7 | 13 | 7 | 83 | 80 | 8500 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0081 | – | – | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | SMT | 0.47 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060GS75000 | SPEC | |
![]() | 150040GS73240 | SPEC | |
![]() | 742792062 | SPEC | |
![]() | 744043101 | SPEC | |
![]() | 749020011A | SPEC | |
| 885012205031 | SPEC | ||
| 885012105012 | SPEC | ||
| 885012105016 | SPEC | ||
| 885012207092 | SPEC | ||
![]() | 629105150521 | SPEC | – |
![]() | 418121270804 | SPEC | – |
![]() | 434121025816 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 693071010811 | SPEC | – |
| 885012006085 | SPEC | ||
![]() | 615108137421R | SPEC | – |
| 885012205086 | SPEC | ||
![]() | 744383560047HT | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | λPeak G typ. (nm) | λPeak Y typ. (nm) | IV typ. (mcd) | IV G typ. (mcd) | IV Y typ. (mcd) | VF typ. (V) | VF G typ. (V) | VF Y typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | IR (mA) | ISAT (A) | xPxC | Ausführung | Schirmung | Tab | EMI | LED | Anwendungssystem | Arbeitsspannung (V (AC)) | Pins (pcs) | Gender | Haltbarkeit | Anwendung | Interface typ | IR 1 (mA) | Raster (mm) | Reihen | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Muster |
|---|