| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 5-30 V |
The DP83TC813EVM-MC supports 100-Mbps speed and is IEEE 802.3bw compliant. There is an on-board MSP430F5528 for use with the USB2MDIO graphical user interface tool. DP83867 is provided for copper (100BASE-TX) support using RGMII MAC Interface.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | ISAT (A) | fres (MHz) | Pins (pcs) | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | Typ | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Wicklungstyp | L (µH) | Z @ 100 MHz (Ω) | IR (mA) | RDC max. (Ω) | VR (V) | VT (V (DC)) | Anwendung | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150040GS73240 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact | 525 | Grün | 515 | 800 | 3.2 | InGaN | 120 | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 150060RS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 250 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 744232090 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 1.8 | – | bifilar | 0.111 | 90 | 370 | 0.3 | 50 | 125 | USB 2.0 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 744053150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | 1.15 | 20 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2.8 | – | – | 15 | – | 1380 | 0.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 7499111614A | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-RJ45 LAN Übertrager | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13.87 | – | – | 350 | – | – | – | – | 1500 | Standard HPLE | 1000BASE-T | kein-PoE | 1 | Oben | Ja | -40 °C up to +85 °C | grün/orange-gelb | current & voltage | THT | Ja | ||
![]() | 694106301002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-DC Power Jacks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 5.5 | Abgewinkelt | 30 | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | 5000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 61300111121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | Gerade | 250 | Beutel | 2.54 | Single | – | Stiftleiste | – | – | – | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150040GS73240 | SPEC | |
![]() | 150060RS75000 | SPEC | |
![]() | 744232090 | SPEC | |
![]() | 744053150 | SPEC | |
![]() | 7499111614A | SPEC | |
![]() | 694106301002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 61300111121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | ISAT (A) | fres (MHz) | Pins (pcs) | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | Typ | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Wicklungstyp | L (µH) | Z @ 100 MHz (Ω) | IR (mA) | RDC max. (Ω) | VR (V) | VT (V (DC)) | Anwendung | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster |
|---|