Topologie | Sonstige Topologie |
Eingangsspannung | 5-30 V |
IC-Revision | * |
The DP83TC813EVM-MC supports 100-Mbps speed and is IEEE 802.3bw compliant. There is an on-board MSP430F5528 for use with the USB2MDIO graphical user interface tool. DP83867 is provided for copper (100BASE-TX) support using RGMII MAC Interface.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Wicklungstyp | L (µH) | Z @ 100 MHz (Ω) | IR (mA) | RDC max. (Ω) | VR (V) | VT (V (DC)) | Anwendung | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150040GS73240 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact | 525 | Grün | 515 | 800 | 3.2 | InGaN | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | – | – | 0.4 | – | – | Tape and Reel | ||
![]() | 150060RS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 250 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | – | – | 0.7 | – | – | Tape and Reel | ||
![]() | 744232090 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bifilar | 0.111 | 90 | 370 | 0.3 | 50 | 125 | USB 2.0 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | 4 | – | 1.8 | – | – | – | ||
![]() | 7499111614A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-RJ45 LAN Übertrager | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 350 | – | – | – | – | 1500 | Standard HPLE | 1000BASE-T | kein-PoE | 1 | Up | Ja | -40 °C up to +85 °C | grün/orange-gelb | current & voltage | THT | Ja | – | – | 13.87 | – | – | – | ||
![]() | 694106301002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-DC DC Power Jack Right Angled Ø 6.4 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 30 | – | – | – | 5000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | THT | – | – | – | – | – | Right Angled | Beutel | |
![]() | 61300111121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | – | – | – | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | 1 | Single | – | Pin Header | Gerade | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 150040GS73240 | SPEC | |
![]() | 150060RS75000 | SPEC | |
![]() | 744232090 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 7499111614A | SPEC | |
![]() | 694106301002 | SPEC | – |
![]() | 61300111121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Wicklungstyp | L (µH) | Z @ 100 MHz (Ω) | IR (mA) | RDC max. (Ω) | VR (V) | VT (V (DC)) | Anwendung | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | Verpackung | Muster |
---|