IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments DRA829 | Demoboard J721EXCPXEVM

Common processor board for Jacinto™ 7 processors

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

The J721EXCP01EVM common processor board for Jacinto™ 7 processors lets you evaluate vision analytics and networking applications in automotive and industrial markets. The common processor board is compatible with all Jacinto 7 processors system-on-modules (sold separately or as a bundle) and includes basic connectivity to Input/Output, JTAG and various expansion cards.This multi-part evaluation platform is designed to lower overall evaluation cost, speed up development and reduce time-to-market.The EVM is supported by Processor SDK-Vision, which includes foundational drivers, compute and vision kernels, and example application frameworks and demonstrations that show you how to take advantage of the powerful, heterogeneous architecture of Jacinto 7 processors.

Eigenschaften

  • UFS flash memory, 32GByte, 2Lane, Gear3
  • USB3.1 type C interface, support DFP, DRP, UFP modes
  • Display port, up to 4K resolution with MST support
  • 2x PCIe card slot, 1x PCIe M.2 slot (M‐Key), all Gen3

Typische Anwendungen

  • Automotive and industrial markets

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieSchlüsselweite
(mm)
L
(mm)
TiØ ID
(mm)
Ø OD
(mm)
ToVPEPins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
970050151SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SSTII Steel Spacer Stud, metric, internal/internal 5 5 M2.5 Karton
970050351SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SSTII Steel Spacer Stud, metric, internal/internal 5 5 M3 Karton
971050321SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SSTIE Steel Spacer Stud, metric, internal/external 5.5 5 M3 M3 Karton
971150321SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SSTIE Steel Spacer Stud, metric, internal/external 5.5 15 M3 M3 Karton
970300321SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SSTII Steel Spacer Stud, metric, internal/internal 5.5 30 M3 Karton
9774015243RSPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2 1.5 M2 2.8 4.35 1200 Tape and Reel
61300411121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 10.16 4 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt
970050151SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

970050351SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

971050321SPEC
971150321SPEC
970300321SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9774015243RSPEC
61300411121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieSchlüsselweite
(mm)
L
(mm)
TiØ ID
(mm)
Ø OD
(mm)
ToVPEPins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster