| Topologie | Motor Drive |
| Eingangsspannung | 28 V |
| Ausgang 1 | 3.5 A |
| IC-Revision | A |
The DRV3901-Q1 is a fully integrated device for driving a pyro-fuse initiator in a 12-V automotive system. The DRV3901-Q1EVM showcases two DRV3901-Q1 devices for flexibility in testing parallel or redundant systems. The device supports an input voltage up to 28 V and runs on a logic supply voltage of 5 V.
Fully integrated solution for driving a pyro-fuse initiator in a 12-V automotive systemFault notification on nFAULT pin with recovery and mitigation through SPISPI or hardware pin-based triggering of the pyro-fuse initiatorBuilt-in-self-test (BIST), functional redundancy and safety mechanisms to enable ASIL C or higher system functional safetyConfigurable firing pulse (1.2 A / 2 ms, 1.75 A / 0.5 ms, up to 3.5 A / 0.5 ms) - 6% accurate shunt-less current monitor
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | Material | Qmin. | LR (µH) | fres (MHz) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | RESR (Ω) | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (A) | Farbe | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60900213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 2.44 | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | Jumper | 3 | Schwarz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 7443320100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1210 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 12.1 | 11.4 | – | – | 1 | 34 | 30.6 | 33.5 | Ferrite | – | 0.9 | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | 9.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 | – | ||
![]() | 691250610002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2506 - 6.35 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 2 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | 10 to 30 (AWG) 5.26 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -30 °C up to +120 °C | – | – | – | – | 12.7 | – | – | Karton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.35 | – | – | 32 | Grün | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | Single | Stiftleiste | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | Single | Stiftleiste | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 61300821121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 10.16 | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | Dual | Stiftleiste | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 61301421121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 17.78 | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | Dual | Stiftleiste | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 61302021121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 25.4 | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | Dual | Stiftleiste | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 742792624 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.8 | – | – | – | – | – | 180 | 250 | 400 MHz | 1500 | 90 | Hochstrom | ||
![]() | 150060RS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | 625 | Rot | 630 | 250 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150060VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150080RS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | 625 | Rot | 630 | 150 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0805 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 2 | 1.25 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150080VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0805 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 2 | 1.25 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 865080657017 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 µF | ±20% | 50 | 10.0 x 10.5 | -55 °C up to +105 °C | – | 12 | 0.666667 MΩ | – | 10.5 | 10.3 | – | 15" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | 600 | 250 | 75 | 10 | 0.174698 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 865060653010 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 µF | ±20% | 50 | 8.0 x 10.5 | -55 °C up to +105 °C | – | 12 | 1 MΩ | – | 10.5 | 8.3 | – | 15" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | 5000 | 350 | 340 | 50 | 8 | 0.227529 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 875105240001 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±20% | 10 | 4.0 x 5.5 | -55 °C up to +105 °C | – | 8 | – | – | 5.5 | 4.3 | – | 15" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | 1200 | – | 300 | 4 | 0.08 | 4.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012005055 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 pF | ±5% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 600 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012005058 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 pF | ±5% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205031 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 16 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012105012 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±20% | 10 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | – | 15 | 0.05 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206048 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 nF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 5 | 2.3 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206091 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012106008 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 470 nF | ±20% | 10 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | 0.2 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012106012 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.7 µF | ±20% | 10 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | 0.02 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012106018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 µF | ±20% | 16 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | 0.05 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012107011 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 µF | ±20% | 10 | 0805 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | 0.005 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 430481025816 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Washable Tact Switch 6x6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 100 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.05 | – | 2.5 | 160 | 1000000 | Schwarz | Ja | nicht spezifiziert | – | – | – | – | – | – | |
| 885012006085 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 nF | ±5% | 100 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206114 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 100 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206120 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 100 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 5 | 1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012209073 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±10% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 60900213421 | SPEC | – |
![]() | 7443320100 | SPEC | |
![]() | 691250610002 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 61300821121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 61301421121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 61302021121 | SPEC | – |
![]() | 742792624 | SPEC | |
![]() | 150060RS75000 | SPEC | |
![]() | 150060VS75000 | SPEC | |
![]() | 150080RS75000 | SPEC | |
![]() | 150080VS75000 | SPEC | |
![]() | 865080657017 | SPEC | |
![]() | 865060653010 | SPEC | |
![]() | 875105240001 | SPEC | |
| 885012005055 | SPEC | ||
| 885012005058 | SPEC | ||
| 885012205031 | SPEC | ||
| 885012105012 | SPEC | ||
| 885012206048 | SPEC | ||
| 885012206091 | SPEC | ||
| 885012206095 | SPEC | ||
| 885012106008 | SPEC | ||
| 885012106012 | SPEC | ||
| 885012106018 | SPEC | ||
| 885012107011 | SPEC | ||
![]() | 430481025816 | SPEC | – |
| 885012006085 | SPEC | ||
| 885012206114 | SPEC | ||
| 885012206120 | SPEC | ||
| 885012209073 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | Material | Qmin. | LR (µH) | fres (MHz) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | RESR (Ω) | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (A) | Farbe | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Muster |
|---|