LTSpice-Dateien
Merkmale
- Produktserie mit flacher Bauform
- Niedriger ESR bei hohem Frequenzbereich
- Hoher zulässiger Rippelstrom
- Montagetyp: V-Chip SMT
- Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten
Anwendung
- Geringe Ripple-Spannung beim Schaltwandler
- Befilterung
- Glättung
- Kopplung
- z.B. High-End-Netzteil, Industriecomputer, Grafikkarte, Ladegerät, digitale Set-Top-Box
Application Notes
- ANP071 Aluminium-Elektrolyt- vs. Aluminium-Polymer-Kondensatoren und wie dessen Vorteile richtig genutzt werden
- ANP109 Impedanzspektren unterschiedlicher Kondensatortechnologien
- ANP117 Einfluss des Ausgangskondensators auf die Regelkreisstabilität eines Netzteils
- SN008 Erwartete Lebensdauer bei Aluminium-Elektrolyt- und Aluminium-Polymer-Kondensatoren
Artikeldaten
Alle
⌀ 4 mm
⌀ 5 mm
⌀ 6.3 mm
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
875105945001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 µF | 100 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 1060 | 100 | 600 | 12 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | – | ||
875105844001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5.6 µF | 63 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 700 | 100 | 600 | 12 | 6.3 | 5.8 | 15" Tape & Reel | – | ||
875105744001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8.2 µF | 50 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 800 | 80 | 600 | 12 | 6.3 | 5.8 | 15" Tape & Reel | – | ||
875105844002 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8.2 µF | 63 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 700 | 100 | 600 | 12 | 6.3 | 5.8 | 15" Tape & Reel | – | ||
875105240001 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 µF | 10 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 1200 | 80 | 300 | 8 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 875105 | ||
875105359001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 µF | 16 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2200 | 40 | 400 | 8 | 5 | 5.8 | 15" Tape & Reel | 875105 | ||
875105444001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 µF | 20 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2200 | 40 | 600 | 8 | 6.3 | 5.8 | 15" Tape & Reel | – | ||
875105544001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 µF | 25 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2200 | 35 | 600 | 8 | 6.3 | 5.8 | 15" Tape & Reel | 875105 | ||
875105744002 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 µF | 50 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 800 | 80 | 600 | 12 | 6.3 | 5.8 | 15" Tape & Reel | – | ||
875105240002 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 µF | 10 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 1200 | 80 | 300 | 8 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 875105 | ||
875105359002 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 µF | 16 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2200 | 40 | 400 | 8 | 5 | 5.8 | 15" Tape & Reel | 875105 | ||
875105444002 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 µF | 20 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2200 | 35 | 600 | 8 | 6.3 | 5.8 | 15" Tape & Reel | – | ||
875105544002 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 µF | 25 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2200 | 35 | 600 | 8 | 6.3 | 5.8 | 15" Tape & Reel | 875105 | ||
875105744003 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 µF | 50 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 800 | 80 | 600 | 12 | 6.3 | 5.8 | 15" Tape & Reel | – | ||
875105644004 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 18 µF | 35 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 900 | 64 | 600 | 12 | 6.3 | 5.8 | 15" Tape & Reel | – | ||
875105240003 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 µF | 10 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 1200 | 80 | 300 | 8 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 875105 | ||
875105359003 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 µF | 16 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2200 | 40 | 400 | 8 | 5 | 5.8 | 15" Tape & Reel | 875105 | ||
875105444003 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 µF | 20 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2200 | 35 | 600 | 8 | 6.3 | 5.8 | 15" Tape & Reel | – | ||
875105544003 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 µF | 25 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2200 | 35 | 600 | 8 | 6.3 | 5.8 | 15" Tape & Reel | 875105 | ||
875105242004 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 µF | 10 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 1970 | 30 | 300 | 8 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 875105 | ||
875105359004 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 µF | 16 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2200 | 40 | 400 | 8 | 5 | 5.8 | 15" Tape & Reel | 875105 | ||
875105444004 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 µF | 20 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2200 | 35 | 600 | 8 | 6.3 | 5.8 | 15" Tape & Reel | – | ||
875105545004 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 µF | 25 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2670 | 30 | 600 | 8 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | 875105 | ||
875105242005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 39 µF | 10 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 1970 | 30 | 300 | 8 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
875105359005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 39 µF | 16 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2200 | 40 | 400 | 8 | 5 | 5.8 | 15" Tape & Reel | 875105 | ||
875105445005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 39 µF | 20 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2670 | 30 | 600 | 8 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | – | ||
875105545005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 39 µF | 25 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2670 | 30 | 600 | 8 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | 875105 | ||
875105142001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 µF | 6.3 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 1970 | 30 | 300 | 8 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
875105242006 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 µF | 10 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 1970 | 30 | 300 | 8 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 875105 | ||
875105344006 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 µF | 16 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2200 | 35 | 400 | 8 | 6.3 | 5.8 | 15" Tape & Reel | 875105 | ||
875105445006 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 µF | 20 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2670 | 30 | 600 | 8 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | 875105 | ||
875105645005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 µF | 35 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 1600 | 50 | 600 | 12 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | – | ||
875105142002 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 56 µF | 6.3 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 1970 | 30 | 300 | 8 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
875105242007 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 56 µF | 10 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 1970 | 30 | 300 | 8 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 875105 | ||
875105344007 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 56 µF | 16 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2200 | 35 | 400 | 8 | 6.3 | 5.8 | 15" Tape & Reel | 875105 | ||
875105445007 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 56 µF | 20 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2670 | 30 | 600 | 8 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | 875105 | ||
875105142003 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 68 µF | 6.3 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 1970 | 30 | 300 | 8 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
875105242008 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 68 µF | 10 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 1970 | 30 | 300 | 8 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 875105 | ||
875105344008 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 68 µF | 16 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2200 | 35 | 400 | 8 | 6.3 | 5.8 | 15" Tape & Reel | 875105 | ||
875105142004 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 82 µF | 6.3 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 1970 | 30 | 300 | 8 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
875105242009 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 82 µF | 10 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 1970 | 30 | 300 | 8 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 875105 | ||
875105344009 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 82 µF | 16 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2200 | 35 | 400 | 8 | 6.3 | 5.8 | 15" Tape & Reel | 875105 | ||
875105142005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 µF | 6.3 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 1970 | 30 | 300 | 8 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
875105242010 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 µF | 10 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 1970 | 30 | 300 | 8 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 875105 | ||
875105344010 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 µF | 16 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2690 | 30 | 400 | 8 | 6.3 | 5.8 | 15" Tape & Reel | 875105 | ||
875105142006 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 150 µF | 6.3 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 1970 | 30 | 300 | 8 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 875105 | ||
875105244011 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 150 µF | 10 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2200 | 30 | 300 | 8 | 6.3 | 5.8 | 15" Tape & Reel | 875105 | ||
875105345011 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 150 µF | 16 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2690 | 25 | 400 | 8 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | 875105 | ||
875105144007 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 180 µF | 6.3 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2390 | 22 | 300 | 8 | 6.3 | 5.8 | 15" Tape & Reel | – | ||
875105244012 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 180 µF | 10 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 1970 | 30 | 300 | 8 | 6.3 | 5.8 | 15" Tape & Reel | 875105 | ||
875105144008 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 µF | 6.3 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 3000 | 20 | 300 | 8 | 6.3 | 5.8 | 15" Tape & Reel | 875105 | ||
875105244013 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 µF | 10 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 1970 | 30 | 300 | 8 | 6.3 | 5.8 | 15" Tape & Reel | 875105 | ||
875105144009 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 270 µF | 6.3 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 3000 | 20 | 300 | 8 | 6.3 | 5.8 | 15" Tape & Reel | – | ||
875105245014 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 270 µF | 10 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2690 | 20 | 300 | 8 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | 875105 | ||
875105144010 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 330 µF | 6.3 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 3100 | 20 | 300 | 8 | 6.3 | 5.8 | 15" Tape & Reel | – | ||
875105245015 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 330 µF | 10 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2690 | 20 | 300 | 8 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | 875105 | ||
875105145011 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 390 µF | 6.3 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 3400 | 15 | 300 | 8 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | 875105 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
875105945001 | SPEC | |
875105844001 | SPEC | |
875105744001 | SPEC | |
875105844002 | SPEC | |
875105240001 | SPEC | |
875105359001 | SPEC | |
875105444001 | SPEC | |
875105544001 | SPEC | |
875105744002 | SPEC | |
875105240002 | SPEC | |
875105359002 | SPEC | |
875105444002 | SPEC | |
875105544002 | SPEC | |
875105744003 | SPEC | |
875105644004 | SPEC | |
875105240003 | SPEC | |
875105359003 | SPEC | |
875105444003 | SPEC | |
875105544003 | SPEC | |
875105242004 | SPEC | |
875105359004 | SPEC | |
875105444004 | SPEC | |
875105545004 | SPEC | |
875105242005 | SPEC | |
875105359005 | SPEC | |
875105445005 | SPEC | |
875105545005 | SPEC | |
875105142001 | SPEC | |
875105242006 | SPEC | |
875105344006 | SPEC | |
875105445006 | SPEC | |
875105645005 | SPEC | |
875105142002 | SPEC | |
875105242007 | SPEC | |
875105344007 | SPEC | |
875105445007 | SPEC | |
875105142003 | SPEC | |
875105242008 | SPEC | |
875105344008 | SPEC | |
875105142004 | SPEC | |
875105242009 | SPEC | |
875105344009 | SPEC | |
875105142005 | SPEC | |
875105242010 | SPEC | |
875105344010 | SPEC | |
875105142006 | SPEC | |
875105244011 | SPEC | |
875105345011 | SPEC | |
875105144007 | SPEC | |
875105244012 | SPEC | |
875105144008 | SPEC | |
875105244013 | SPEC | |
875105144009 | SPEC | |
875105245014 | SPEC | |
875105144010 | SPEC | |
875105245015 | SPEC | |
875105145011 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
#askLorandt erklärt: DC/DC-Wandler Ausgangsspannungsripple vs. ESR von Kondensatortechnologien
Videos
Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt
Videos
Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz