| Topologie | Motor Drive |
| Eingangsspannung | 3-40 V |
| Ausgang 1 | 0.33 A |
| IC-Revision | A |
The DRV81xxx-Q1 evaluation module allows for easy evaluation of the DRV81xxx-Q1 family of devices. The EVM has been programmed and configured to work out of the box and begin driving loads right away. DRV81xxx-Q1 family of devices have multiple devices low-side and high-side switch with integrated protection and diagnostics.
Main signal header with removable shunts todisconnect main signals going to DRV81xxx-Q1device from MCU
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | R | Tol. R | PRated (W) | TCR (ppm/ °C) | TCR (ppm/ °C) | IR (A) | L (mm) | W (mm) | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (mV) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | Material | Qmin. | LR (µH) | fres (MHz) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | RESR (Ω) | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Interface typ | Gender | Montageart | IR 1 (mA) | Raster (mm) | Reihen | Farbe | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 560050310009 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-KSKE Dickschicht Widerstand | 10 Ω | ±1% | 0.125 | -100 | 100 | 0.11 | 1 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1118 | 0402 | -55 °C up to +155 °C | – | – | – | – | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | 0.35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 742792621 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | 0.55 | 1.6 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 0.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | 550 | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | 140 | 430 | 550 MHz | 1250 | 0.2 | Hochgeschwindigkeit | ||
![]() | 7443320100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität | – | – | – | – | – | 24 | 12.1 | 11.4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1210 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | 1 | 34 | 30.6 | 33.5 | Ferrite | – | 0.9 | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | 9.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0025 | – | ||
![]() | 150060SS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | – | – | – | – | 630 | Superrot | 645 | 60 | 1.9 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150080VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 2 | 1.25 | – | – | – | – | – | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0805 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 865080657017 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | 10.5 | 10.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 µF | ±20% | 50000 | 10.0 x 10.5 | -55 °C up to +105 °C | – | 12 | 0.666667 MΩ | – | – | 15" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | 600 | 250 | 75 | 10 | 0.174698 | – | – | – | – | – | V-Chip SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 875105240001 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren | – | – | – | – | – | – | 5.5 | 4.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±20% | 10000 | 4.0 x 5.5 | -55 °C up to +105 °C | – | 8 | – | – | – | 15" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | 1200 | – | 300 | 4 | 0.08 | – | – | – | – | – | V-Chip SMT | – | 4.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012005055 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 1 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 pF | ±5% | 50000 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 600 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012005058 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 1 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 pF | ±5% | 50000 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 1 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 10000 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206048 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 nF | ±10% | 16000 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 5 | 2.3 GΩ | X7R Klasse II | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206050 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 470 nF | ±10% | 16000 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 5 | 1.1 GΩ | X7R Klasse II | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206089 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 50000 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206094 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 nF | ±10% | 50000 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3 | 7.4 GΩ | X7R Klasse II | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 50000 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012106012 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.7 µF | ±20% | 10000 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | 0.02 GΩ | X5R Klasse II | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012106018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 µF | ±20% | 16000 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | 0.05 GΩ | X5R Klasse II | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012107011 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 2 | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 µF | ±20% | 10000 | 0805 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | 0.005 GΩ | X5R Klasse II | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 61031221121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | 3 | 15.24 | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | – | Tape and Reel mit Kappe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | – | Stiftleiste | SMT | – | 2.54 | Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 61031421121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | 3 | 17.78 | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | – | Tape and Reel mit Kappe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | – | Stiftleiste | SMT | – | 2.54 | Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 61031621121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | 3 | 20.32 | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | – | Tape and Reel mit Kappe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | – | Stiftleiste | SMT | – | 2.54 | Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 694106301002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-DC Power Jacks | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 100 MΩ | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 5.5 | 30 | – | – | THT | 5000 | – | – | Schwarz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Abgewinkelt | |
![]() | 430481025816 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Washable Tact Switch 6x6 mm | – | – | – | – | – | 0.05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12000 | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 100 MΩ | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 | 160 | 1000000 | Schwarz | Ja | nicht spezifiziert | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 691250610002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2506 - 6.35 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | – | – | – | – | – | 32 | 12.7 | – | 2 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | 10 to 30 (AWG) 5.26 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -30 °C up to +120 °C | – | – | – | – | – | Karton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 | – | – | THT | – | 6.35 | – | Grün | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | |
![]() | 60900213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | – | – | – | – | – | 3 | 2.44 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | 1000 MΩ | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | – | Jumper | – | – | 2.54 | – | Schwarz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | 3 | 5.08 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | – | Stiftleiste | THT | – | 2.54 | Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | 3 | 7.62 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | – | Stiftleiste | THT | – | 2.54 | Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 629105150921 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | – | – | – | – | – | 1.8 | – | – | 5 | Micro USB 2.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 1000 MΩ | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | Type AB | Buchse | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | |
![]() | 691101710002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | – | – | – | – | – | 16 | 10 | – | 2 | Kabelschutzprinzip | PCB | Ja | 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | Karton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | – | – | THT | – | 5 | – | – | 12.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | |
| 885012006085 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 nF | ±5% | 100000 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206114 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 100000 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012209073 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 3.2 | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±10% | 50000 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206126 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 50000 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 0.35 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 560050310009 | SPEC | |
![]() | 742792621 | SPEC | |
![]() | 7443320100 | SPEC | |
![]() | 150060SS75000 | SPEC | |
![]() | 150080VS75000 | SPEC | |
![]() | 865080657017 | SPEC | |
![]() | 875105240001 | SPEC | |
| 885012005055 | SPEC | ||
| 885012005058 | SPEC | ||
| 885012205018 | SPEC | ||
| 885012206048 | SPEC | ||
| 885012206050 | SPEC | ||
| 885012206089 | SPEC | ||
| 885012206094 | SPEC | ||
| 885012206095 | SPEC | ||
| 885012106012 | SPEC | ||
| 885012106018 | SPEC | ||
| 885012107011 | SPEC | ||
![]() | 61031221121 | SPEC | – |
![]() | 61031421121 | SPEC | – |
![]() | 61031621121 | SPEC | – |
![]() | 694106301002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 430481025816 | SPEC | – |
![]() | 691250610002 | SPEC | – |
![]() | 60900213421 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 629105150921 | SPEC | – |
![]() | 691101710002 | SPEC | – |
| 885012006085 | SPEC | ||
| 885012206114 | SPEC | ||
| 885012209073 | SPEC | ||
| 885012206126 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | R | Tol. R | PRated (W) | TCR (ppm/ °C) | TCR (ppm/ °C) | IR (A) | L (mm) | W (mm) | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (mV) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | Material | Qmin. | LR (µH) | fres (MHz) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | RESR (Ω) | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Interface typ | Gender | Montageart | IR 1 (mA) | Raster (mm) | Reihen | Farbe | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|