IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments DRV8214 | Demoboard DRV8214EVM

DRV8214 evaluation module for brushed DC motor driver with stall detection and ripple counting

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung1.65-11 V
IC-RevisionA

Beschreibung

The DRV8214 evaluation module (EVM) allows for easy evaluation of the DRV8214 device. The EVM has been programmed and configured to work out of the box and begin spinning motors right away.The DRV8214 is an integrated motor driver with N-channel H-bridge, charge pump, current sense output, current regulation and protection circuitry. The DRV8214 integrates a ripple counting technology that allows for sensorless motor position monitoring, stall detection, and speed and voltage regulation. The tripler charge pump allows the device to operate down to 1.65 V to accommodate 1.8-V supply rails and low battery conditions. The charge pump integrates all capacitors and allows for 100% duty cycle operation. The EVM is accompanied by a GUI for easy control of the motor driver.

Eigenschaften

  • 1.65-V to 11-V operating motor supply range
  • High output current capability: 4-A peak, 2-A RMS
  • Ripple counting for position monitoring and motor speed regulation
  • Adjustable op amp gain for high-accuracy current sensing down to 10 mA
  • Onboard eZ-FET lite debugger for MCU programming via USB
  • Supports 1.8-V, 3.3-V and 5-V logic inputs

Typische Anwendungen

  • Infusion pumps and other portable medical equipments
  • Electronic smart lock, Electronic and robotic toys, • Electric toothbrush, Beauty & grooming, Portable printers and Point-of-Sale (POS) Devices

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieRTol. RPRated
(W)
TCR
(ppm/ °C)
TCR
(ppm/ °C)
IR
(A)
L
(mm)
W
(mm)
Pins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
fTol. fCload
(pF)
BetriebstemperaturCTol. CVR
(mV)
BauformQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypFl
(mm)
VerpackungEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
RESR
(Ω)
Interface typAusführungGenderMontageartIR 1
(mA)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenFarbeH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozessZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster
560050310009SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-KSKE Dickschicht Widerstand10 Ω ±1% 0.125 -100 100 0.11 1 0.5 -55 °C up to +155 °C 1118 0402 0.25 SMT 0.35
742792621SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0.55 1.6 0.8 -55 °C up to +125 °C 0603 0.3 SMT 550 0.8 140 430 550 MHz 1250 0.2 Hochgeschwindigkeit
150060SS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 0.8 630 Superrot 645 60 1.9 AlInGaP 140 -40 °C up to +85 °C 0603 Tape and Reel SMT 0.7
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 0.8 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 -40 °C up to +85 °C 0603 Tape and Reel SMT 0.7
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 0.8 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 -40 °C up to +85 °C 0603 Tape and Reel SMT 0.7
150060VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 0.8 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 -40 °C up to +85 °C 0603 Tape and Reel SMT 0.7
865060653010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 10.5 8.3 -55 °C up to +105 °C100 µF ±20% 50000 8.0 x 10.5 121 MΩ 15" Tape & Reel 5000 350 340 50 8 0.227529 V-Chip SMT
875105240001SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 5.5 4.3 -55 °C up to +105 °C10 µF ±20% 10000 4.0 x 5.5 8 15" Tape & Reel 2000 1200 300 4 0.08 V-Chip SMT 4.3
885012005055SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 1 0.5 -55 °C up to +125 °C10 pF ±5% 50000 0402 60010 GΩ NP0 Klasse I 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012005058SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 1 0.5 -55 °C up to +125 °C33 pF ±5% 50000 0402 100010 GΩ NP0 Klasse I 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012205018SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) 1 0.5 -55 °C up to +125 °C100 nF ±10% 10000 0402 55 GΩ X7R Klasse II 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012205031SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) 1 0.5 -55 °C up to +125 °C10 nF ±10% 16000 0402 3.510 GΩ X7R Klasse II 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012105012SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) 1 0.5 -55 °C up to +85 °C1 µF ±20% 10000 0402 150.05 GΩ X5R Klasse II 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012206048SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) 1.6 0.8 -55 °C up to +125 °C220 nF ±10% 16000 0603 52.3 GΩ X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012206095SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 1.6 0.8 -55 °C up to +125 °C100 nF ±10% 50000 0603 35 GΩ X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012106008SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) 1.6 0.8 -55 °C up to +85 °C470 nF ±20% 10000 0603 100.2 GΩ X5R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012106012SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) 1.6 0.8 -55 °C up to +85 °C4.7 µF ±20% 10000 0603 100.02 GΩ X5R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012106018SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) 1.6 0.8 -55 °C up to +85 °C2.2 µF ±20% 16000 0603 100.05 GΩ X5R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012107011SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) 2 1.25 -55 °C up to +85 °C22 µF ±20% 10000 0805 100.005 GΩ X5R Klasse II 0.5 7" Tape & Reel 1.25
61302621121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 3 33.02 26 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Beutel Stiftleiste THT 250 2.54 Dual Gerade
430481025816SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV SMT Washable Tact Switch 6x6 mm 0.05 -40 °C up to +85 °C 12000100 MΩ Tape and Reel 2.5 160 1000000 Schwarz Ja nicht spezifiziert
629105136821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors 1 5 Micro USB 2.0 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Tape and Reel Type B Mit Pads & Pegs Buchse SMT 1000 30 Schwarz Horizontal
691250610002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 2506 - 6.35 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp 32 12.7 2 Käfigzugklemme PCB Ja 10 to 30 (AWG) 5.26 to 0.0509 (mm²) -30 °C up to +120 °C Karton THT 450 6.35 Grün Horizontal
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper 3 2.44 1 -40 °C up to +125 °C1000 MΩ Beutel Jumper 250 2.54 Schwarz
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 7.62 3 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Beutel Stiftleiste THT 250 2.54 Single Gerade
61301421121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 3 17.78 14 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Beutel Stiftleiste THT 3000 250 2.54 Dual Gerade
885012005080SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) 1 0.5 -55 °C up to +125 °C100 pF ±5% 100000 0402 100010 GΩ NP0 Klasse I 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012006085SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) 1.6 0.8 -55 °C up to +125 °C1 nF ±5% 100000 0603 100010 GΩ NP0 Klasse I 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012206120SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) 1.6 0.8 -55 °C up to +125 °C100 nF ±10% 100000 0603 51 GΩ X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 0.8
830025159SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Uhrenquarze 9.5 2.54 Real Time Clock32.768 kHz ±20ppm 12.5 -40 °C up to +85 °C CFPX-56 2.54
885012209069SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) 3.2 2.5 -55 °C up to +125 °C1 µF ±10% 100000 1210 2.50.1 GΩ X7R Klasse II 0.75 7" Tape & Reel 2
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieRTol. RPRated
(W)
TCR
(ppm/ °C)
TCR
(ppm/ °C)
IR
(A)
L
(mm)
W
(mm)
Pins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
fTol. fCload
(pF)
BetriebstemperaturCTol. CVR
(mV)
BauformQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypFl
(mm)
VerpackungEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
RESR
(Ω)
Interface typAusführungGenderMontageartIR 1
(mA)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenFarbeH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozessZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster