IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments DRV8215 | Demoboard DRV8215EVM

DRV8215 evaluation module

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung12 V
IC-RevisionA

Beschreibung

The DRV8215 evaluation module (EVM) allows for easy evaluation of the DRV8215 device. The EVM has been programmed and configured to work out of the box and begin spinning motors right away. The DRV8215 is an integrated motor driver with N-channel H-bridge, charge pump, current-sense output, current regulation and protection circuitry. The DRV8215 integrates stall detection, speed regulation and voltage regulation. The tripler charge pump allows the device to operate down to 1.65V to accommodate 1.8V supply rails and low battery conditions. The charge pump integrates all capacitors and allows for 100% duty-cycle operation. The EVM is accompanied by a GUI application for easy control of the motor driver.

Eigenschaften

1.65V to 11V operating motor supply rangeHigh output current capability: 4A peak, 2A RMSRipple counting for position monitoring and motor speed regulationAdjustable OPAMP GAIN for high-accuracy current sensing down to 10mAeZ-FET lite USB-based onboard emulator for ease of programming and debugging MSP430 microcontroller

Typische Anwendungen

  • Brushed DC motor, solenoid, & relay driving
  • Electronic and robotic toys
  • Infusion pumps and other portable medical equipments
  • Electronic smart lock
  • Point-of-sale (POS) devices
  • Portable printers
  • Water and gas meters
  • Electric toothbrush
  • Vacuum robot

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
RESR
(Ω)
Interface typAusführungGenderMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenIR
(A)
FarbeH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozessZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper 1 -40 °C up to +125 °C1000 MΩ 2.44 Beutel Jumper 250 2.54 3 Schwarz
691250610002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 2506 - 6.35 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp 2 Käfigzugklemme PCB Ja 10 to 30 (AWG) 5.26 to 0.0509 (mm²) -30 °C up to +120 °C 12.7 Karton THT 450 6.35 32 Grün Horizontal
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 7.62 Beutel Stiftleiste THT 250 2.54 Single 3 Gerade
629105136821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors 5 Micro USB 2.0 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Tape and Reel Type B Mit Pads & Pegs Buchse SMT 1 30 1 Schwarz Horizontal
61301421121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 14 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 17.78 Beutel Stiftleiste THT 3 250 2.54 Dual 3 Gerade
61302621121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 26 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 33.02 Beutel Stiftleiste THT 250 2.54 Dual 3 Gerade
742792621SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0603 -55 °C up to +125 °C 1.6 0.8 0.3 SMT 0.55 0.55 0.8 140 430 550 MHz 1250 0.2 Hochgeschwindigkeit
150060SS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 630 Superrot 645 60 1.9 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 Tape and Reel SMT 0.7
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 Tape and Reel SMT 0.7
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 Tape and Reel SMT 0.7
150060VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 Tape and Reel SMT 0.7
865060653010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren100 µF ±20% 50 8.0 x 10.5 -55 °C up to +105 °C 121 MΩ 10.5 8.3 15" Tape & Reel 5000 350 340 50 8 0.227529 V-Chip SMT
875105240001SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren10 µF ±20% 10 4.0 x 5.5 -55 °C up to +105 °C 8 5.5 4.3 15" Tape & Reel 2000 1200 300 4 0.08 V-Chip SMT 4.3
885012005055SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)10 pF ±5% 50 0402 -55 °C up to +125 °C 60010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012005058SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)33 pF ±5% 50 0402 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012205018SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)100 nF ±10% 10 0402 -55 °C up to +125 °C 55 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012205031SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)10 nF ±10% 16 0402 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012105012SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)1 µF ±20% 10 0402 -55 °C up to +85 °C 150.05 GΩ X5R Klasse II 1 0.5 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012206048SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)220 nF ±10% 16 0603 -55 °C up to +125 °C 52.3 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012206095SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 35 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012106008SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)470 nF ±20% 10 0603 -55 °C up to +85 °C 100.2 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012106012SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)4.7 µF ±20% 10 0603 -55 °C up to +85 °C 100.02 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012106018SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)2.2 µF ±20% 16 0603 -55 °C up to +85 °C 100.05 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012107011SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)22 µF ±20% 10 0805 -55 °C up to +85 °C 100.005 GΩ X5R Klasse II 2 1.25 0.5 7" Tape & Reel 1.25
430481025816SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV SMT Washable Tact Switch 6x6 mm 12 -40 °C up to +85 °C100 MΩ Tape and Reel 0.05 2.5 160 1000000 Schwarz Ja nicht spezifiziert
885012005080SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)100 pF ±5% 100 0402 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012006085SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)1 nF ±5% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012206120SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)100 nF ±10% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 51 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012209069SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)1 µF ±10% 100 1210 -55 °C up to +125 °C 2.50.1 GΩ X7R Klasse II 3.2 2.5 0.75 7" Tape & Reel 2
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
RESR
(Ω)
Interface typAusführungGenderMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenIR
(A)
FarbeH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozessZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster