| Topologie | Motor Drive |
| Eingangsspannung | 4.5-65 V |
| Ausgang 1 | 26 A |
| IC-Revision | A |
The DRV8263H-Q1 evaluation module (EVM) showcases the features and performance of the DRV8263H HotRod™ package. The DRV8263H-Q1 is a fully integrated half-bridge driver intended for a wide range of automotive applications. The H-bridge driver is intended for high current applications with a 4.5V to 65V operating voltage and a 26A max output current.
26A max output current70V absolute maximum voltageConfigurable slew rate and spread spectrum clocking for low EMIIntegrated current sense and regulation through IPROPI
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Keramiktyp | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | Material | Qmin. | LR (µH) | fres (MHz) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Reihen | Gender | IR (A) | Farbe | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60900213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | 1000 MΩ | 2.44 | – | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | – | Jumper | 3 | Schwarz | |
![]() | 7443320100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1210 | -40 °C up to +125 °C | – | – | 12.1 | 11.4 | 9.5 | – | – | – | 1 | 34 | 30.6 | 33.5 | 2.5 | Ferrite | – | 0.9 | 96 | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | ||
![]() | 691256610002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2566 - 10.16 mm Horizontal Entry w. Rising Cage Clamp Glow Wire | 2 | Käfigzugklemme | PCB | Nein | Horizontal | 6 to 20 (AWG) 13.30 to 0.52 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -30 °C up to +120 °C | – | – | 20.32 | – | – | – | – | Karton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.16 | – | – | – | 57 | – | |
![]() | 61000621121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 6 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | 7.62 | – | – | – | – | Tube | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | Dual | Stiftleiste | 3 | – | |
![]() | 61301421121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 14 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | 17.78 | – | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | Dual | Stiftleiste | 3 | – | |
![]() | 150060RS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 625 | Rot | 630 | 250 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.7 | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150060VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.7 | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150080SS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 630 | Superrot | 645 | 60 | 1.9 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0805 | -40 °C up to +85 °C | – | – | 2 | 1.25 | 0.7 | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150080VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0805 | -40 °C up to +85 °C | – | – | 2 | 1.25 | 0.7 | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860040875004 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 82 µF | ±20% | 100 | – | – | 9 | – | 20 | – | – | – | – | Ammopack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7000 | 600 | 82 | 5 | 10 | – | – | – | – | ||
| 885012105001 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±20% | 6.3 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 1 GΩ | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | X5R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012105012 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±20% | 10 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | 15 | 0.05 GΩ | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | X5R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206020 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 10 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 5 GΩ | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012209026 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.3 µF | ±10% | 25 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 0.2 GΩ | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 0.75 | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207128 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 100 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 1 GΩ | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206114 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 100 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206120 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 100 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 1 GΩ | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 885382207009 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSST Soft Termination | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 100 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 885382209002 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSST Soft Termination | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 µF | ±10% | 100 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 0.05 GΩ | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.75 | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012207124 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 nF | ±10% | 100 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 4.5 GΩ | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 60900213421 | SPEC | – |
![]() | 7443320100 | SPEC | |
![]() | 691256610002 | SPEC | – |
![]() | 61000621121 | SPEC | – |
![]() | 61301421121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 150060RS75000 | SPEC | |
![]() | 150060VS75000 | SPEC | |
![]() | 150080SS75000 | SPEC | |
![]() | 150080VS75000 | SPEC | |
![]() | 860040875004 | SPEC | |
| 885012105001 | SPEC | ||
| 885012105012 | SPEC | ||
| 885012206020 | SPEC | ||
| 885012209026 | SPEC | ||
| 885012207128 | SPEC | ||
| 885012206114 | SPEC | ||
| 885012206120 | SPEC | ||
![]() | 885382207009 | SPEC | |
![]() | 885382209002 | SPEC | |
| 885012207124 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Keramiktyp | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | Material | Qmin. | LR (µH) | fres (MHz) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Reihen | Gender | IR (A) | Farbe | Muster |
|---|