IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments DRV8849 | Demoboard DRV8849EVM

Dual stepper driver with integrated current sense, STEP/DIR Interface and smart tune technology EVM

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung35 V
Ausgang 11.5 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The DRV8849 is a dual stepper motor driver for industrial and consumer applications. The device is fully integrated with four N-channel power MOSFET H-bridge drivers, one microstepping indexer for each stepper, and integrated current sensing. The DRV8849 is capable of driving up to 1.5-A (limited by board design). The DRV8849 uses STEP/DIR interface to control the direction and step rate of the stepper motor.Protection features are provided for supply undervoltage, charge pump faults, overcurrent, short circuits, and overtemperature. and 38 V. This driver offers Smart tune decay mode for smooth and quiet operation. Protection features in this driver include thermal shutdown with hysteresis (OTSD), undervoltage lockout (UVLO) and overcurrent protection (OCP).

Eigenschaften

35 V Abs max voltage
Drive up to two stepper motors
Protection / Diagnostic features
EVM firmware field upgradeable without additional hardware

Typische Anwendungen

  • Printers and scanners
  • Office and home automation
  • ATMs, currency counters, and EPOS
  • Brushed DC Motors
  • Medical Applications
  • Office and home automation
  • IP Network Camera

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieRTol. RPRated
(W)
TCR
(ppm/ °C)
TCR
(ppm/ °C)
IR
(A)
L
(mm)
W
(mm)
Pins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(mV)
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypFl
(mm)
VerpackungEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
RESR
(Ω)
Interface typGenderMontageartIR 1
(mA)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenFarbeH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozessZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster
560050310009SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-KSKE Dickschicht Widerstand10 Ω ±1% 0.125 -100 100 0.11 1 0.5 1118 0402 -55 °C up to +155 °C 0.25 SMT 0.35
742792621SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0.55 1.6 0.8 0603 -55 °C up to +125 °C 0.3 SMT 550 0.8 140 430 550 MHz 1250 0.2 Hochgeschwindigkeit
150060SS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 0.8 630 Superrot 645 60 1.9 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C Tape and Reel SMT 0.7
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 0.8 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C Tape and Reel SMT 0.7
150060VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 0.8 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C Tape and Reel SMT 0.7
865060653010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 10.5 8.3100 µF ±20% 50000 8.0 x 10.5 -55 °C up to +105 °C 121 MΩ 15" Tape & Reel 5000 350 340 50 8 0.227529 V-Chip SMT
875105240001SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 5.5 4.310 µF ±20% 10000 4.0 x 5.5 -55 °C up to +105 °C 8 15" Tape & Reel 2000 1200 300 4 0.08 V-Chip SMT 4.3
885012005055SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 1 0.510 pF ±5% 50000 0402 -55 °C up to +125 °C 60010 GΩ NP0 Klasse I 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012005058SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 1 0.533 pF ±5% 50000 0402 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012206040SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) 1.6 0.810 nF ±10% 16000 0603 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012206048SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) 1.6 0.8220 nF ±10% 16000 0603 -55 °C up to +125 °C 52.3 GΩ X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012206050SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) 1.6 0.8470 nF ±10% 16000 0603 -55 °C up to +125 °C 51.1 GΩ X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012206052SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) 1.6 0.81 µF ±10% 16000 0603 -55 °C up to +125 °C 100.1 GΩ X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012206091SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 1.6 0.822 nF ±10% 50000 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012206095SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 1.6 0.8100 nF ±10% 50000 0603 -55 °C up to +125 °C 35 GΩ X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012106012SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) 1.6 0.84.7 µF ±20% 10000 0603 -55 °C up to +85 °C 100.02 GΩ X5R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012106018SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) 1.6 0.82.2 µF ±20% 16000 0603 -55 °C up to +85 °C 100.05 GΩ X5R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012107011SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) 2 1.2522 µF ±20% 10000 0805 -55 °C up to +85 °C 100.005 GΩ X5R Klasse II 0.5 7" Tape & Reel 1.25
430481025816SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV SMT Washable Tact Switch 6x6 mm 0.05 12000 -40 °C up to +85 °C100 MΩ Tape and Reel 2.5 160 1000000 Schwarz Ja nicht spezifiziert
691250610002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 2506 - 6.35 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp 32 12.7 2 Käfigzugklemme PCB Ja 10 to 30 (AWG) 5.26 to 0.0509 (mm²) -30 °C up to +120 °C Karton THT 450 6.35 Grün Horizontal
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper 3 2.44 1 -40 °C up to +125 °C1000 MΩ Beutel Jumper 250 2.54 Schwarz
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 7.62 3 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Beutel Stiftleiste THT 250 2.54 Single Gerade
61300621121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 3 7.62 6 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Beutel Stiftleiste THT 250 2.54 Dual Gerade
61301421121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 3 17.78 14 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Beutel Stiftleiste THT 3000 250 2.54 Dual Gerade
629105150921SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors 1.8 5 Micro USB 2.0 -40 °C up to +85 °C1000 MΩ Tape and Reel Type AB Buchse SMT 30 Horizontal
885012005080SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) 1 0.5100 pF ±5% 100000 0402 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012006085SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) 1.6 0.81 nF ±5% 100000 0603 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012206114SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) 1.6 0.810 nF ±10% 100000 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 0.8
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieRTol. RPRated
(W)
TCR
(ppm/ °C)
TCR
(ppm/ °C)
IR
(A)
L
(mm)
W
(mm)
Pins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(mV)
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypFl
(mm)
VerpackungEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
RESR
(Ω)
Interface typGenderMontageartIR 1
(mA)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenFarbeH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozessZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster