IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments INA296 | Demoboard INA296AEVM

INA296x evaluation module for -5-V to 110-V 1.1-MHz current sense amplifier with 5-V/µs slew rate

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung2.7-20 V
IC-RevisionA

Beschreibung

INA296AEVM is a small module with five completely independent boards that can be broken off by the designer. Five schematically identical boards are available for each of the five gain variations of the INA296x with inputs up to 110-V common-mode and 10-A (onboard shunt) input capability.Each board provides test points for VS, GND, OUT and a terminal block of Vin+ and Vin-. Pads and sockets allow for quick implementation of input and output filtering as well as an onboard 2512-size shunt resistor.

Eigenschaften

  • Easy to test INA296x with differential voltage or shunt resistor
  • Pads and sockets allow quick and easy implementation of SMD filtering
  • Breakable panels enable designers to experiment and test with all gain variants

Typische Anwendungen

  • Test & Measurement
  • 48-V battery management systems (BMS)
  • 48-V DC/DC Converter
  • Macro remote radio unit (RRU), 48-V merchant network & server power supply (PSU)

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
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
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
–
–
TypGerade 
–
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 1377 - Wire Protector 5.00mm pitch - Horizontal cable entry - THT, 2, Kabelschutzprinzip
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
TypHorizontal 
Wire Section 12 to 30 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²)
MontageartTHT 
Länge10 mm
Höhe11.5 mm
Nennstrom24 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -30 °C up to +110 °C
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
–
–
–
TypGerade 
–
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen