IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments LM25085

LM25085, LM25085-Q1 42V Constant On-Time PFET Buck Switching Controller

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung5.5-42 V
Schaltfrequenz1000 kHz
Ausgang 15 V / 5 A
IC-RevisionJ

Beschreibung

The LM25085 is a high efficiency PFET switching regulator controller that can be used to quickly and easily develop a small, efficient buck regulator for awide range of applications. This high voltage controller contains a PFET gate driver and a high voltage bias regulator which operates over a wide 4.5V to 42V input range. The constant on-time regulation principle requires no loop compensation, simplifies circuit implementation, and results in ultra fast load transient response. The operating frequency remains nearly constant with line and load variations due to the inverse relationship between the input voltage and the on-time. The PFET architecture allows 100% duty cycle operation for a low dropout voltage. Either the RDS(ON) of the PFET or an external sense resistor can be used to sense current for overcurrent detection.

Eigenschaften

  • LM25085-Q1 is an Automotive Grade product that is AEC-Q100 Grade 1 Qualified (-40°C to 125°C Operating Junction Temperature)
  • Wide 4.5V to 42V Input Voltage Range
  • Adjustable Current Limit Using RDS(ON) or a Current Sense Resistor
  • Programmable Switching Frequency to 1MHz
  • No Loop Compensation Required
  • Ultra-Fast Transient Response
  • Nearly Constant Operating Frequency with Line and Load Variations
  • Adjustable Output Voltage from 1.25V
  • Precision ±2% Feedback Reference
  • Capable of 100% Duty Cycle Operation
  • Internal Soft-Start Timer
  • Integrated High Voltage Bias Regulator
  • Thermal Shutdown

Typische Anwendungen

  • Battery/Super Capacitor Chargers
  • Automotive Infotainment
  • LED Drivers

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
IR,40K(A)
IRP,40K(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Bauform
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD Speicherdrossel, 15 µH, 8 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität15 µH
Sättigungsstrom 18 A
Sättigungsstrom @ 30%9.8 A
Nennstrom6.5 A
Performance Nennstrom7.4 A
Gleichstromwiderstand26 mΩ
Eigenresonanzfrequenz17 MHz
Bauform1210 
VersionGestanzt 
–Verfügbarkeit prüfen