Topologie | Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 6-20 V |
Ausgang 1 | 12 V / 1.75 A |
Ausgang 2 | 12 V / 1.75 A |
IC-Revision | A |
This reference design is a high power, wide input voltage range circuit that uses synchronous boost controllers in a dual-phase configuration outputting four (4) switchable 12-V rails that each can supply up to 2.5 A with diagnostic features; plus a dual synchronous buck that generates two high current, lower voltage rails.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691101710002 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | Wire Protector | PCB | Ja | 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) | 2 | – | 12.6 | – | Horizontal | 16 | Karton | |
![]() | 61300211121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | 2 | Single | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 61300311121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | 3 | Single | – | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 691101710002 | SPEC |
![]() | 61300211121 | SPEC |
![]() | 61300311121 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|