Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 3.5-38 V |
Ausgang 1 | 5 V / 3 A |
IC-Revision | C |
PMP9476 is non-sync buck converter plus a non-sync boost controller accepts an input voltage of 3.5V to 40V, and outputs 5V, capable of providing 3A of current to the load.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744770115 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD Speicherdrossel | 15 | 7.4 | 23 | 14.5 | 1280 | Standard |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | Muster |
---|