IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments LM5017 | Demoboard PMP10535

Low Profile, Quad Output, Isolated Fly-Buck Power Supply for Industrial Applications

Details

TopologieBuck mit zwei Ausgangsspannungen
Eingangsspannung20-32 V
Ausgang 15 V / 0.08 A
Ausgang 2-5 V / 0.08 A
Ausgang 3-12 V / 0.08 A
Ausgang 412 V / 0.08 A
IC-RevisionI

Beschreibung

The PMP10535 reference design is a low profile quad output isolated Fly-Buck power supply for industrial applications. The power supply has a synchronous buck regulator, LM5017, and a low profile (6mm) transformer. It generates four isolated outputs of ±5V, ±12V, 75mA each. The LM5017 is a 100V wide Vin, 600mA synchronous buck regulator. The input voltage range of the design is 20V to 32V, making it suitable for 24V input industrial application. The Fly-Buck can regulate the secondary side outputs without opto-coupler or aux winding and is capable of achieving good cross regulation within ±5%. With LM5017's constan on-time control, no loop compensation is required, which simplifies the design and helps reducing the external part count and BOM cost.

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Vin
VOut1(V)
IOut1(mA)
VOut2(V)
IOut2(mA)
VOut3(V)
IOut3(mA)
VOut4(V)
IOut4(mA)
Vbuck(V)
L(µH)
NPRI : NSEC
ISAT(mA)
LS(nH)
VT(V (AC))
fswitch(kHz)
Montageart
L(mm)
B(mm)
H(mm)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-IBTI Isolated Buck Transformers, 16 - 36 V (DC), 12 V
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 16 - 36 V (DC)
Ausgangsspannung 112 V
Ausgangsstrom 130 mA
Ausgangsspannung 212 V
Ausgangsstrom 230 mA
Ausgangsspannung 3-5 V
Ausgangsstrom 380 mA
Ausgangsspannung 4-5 V
Ausgangsstrom 480 mA
Buck Voltage13 V
Induktivität45 µH
Übersetzungsverhältnis1.79:2.29:2.29:1:1 
Sättigungsstrom900 mA
Streuinduktivität910 nH
Prüfspannung1500 V (AC)
Switching Frequency 200 - 350
MontageartSMT 
Länge12.95 mm
Breite12.7 mm
Höhe5.98 mm
–Verfügbarkeit prüfen